Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores eléctricos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para ESG

Resultados: 7
Imprimir
Técnica de vacío > Técnica de agarre por vacío
  • Tamaño de ventosa, diámetro 2 a 200 mm
  • Conexión
    • Rosca exterior
    • Rosca interior
    • Racor
    • Boquilla
  • Ventosas redondas
    • Estándar
    • Ventosas profundas
    • Fuelle x 1,5
    • Fuelle x 3,5
    • Forma de campana
  • Compensador de altura
  • Compensador angular
  • Filtro
 
Técnica de vacío > Técnica de agarre por vacío
  • Tamaño de ventosa, diámetro: 4 x 10 a 30 x 90 mm
  • Conexión
    • Rosca exterior
    • Rosca interior
    • Racor
    • Boquilla
  • Ventosas ovales
  • Compensador de altura
  • Compensador angular
  • Filtro
 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Accesorios específicos para válvulas > Piezas sujetas a desgaste
  • Cartuchos de juntas para válvulas aprisionadoras
  • Bolas de paso V para válvulas de bola
 
Técnica de vacío > Accesorios para vacío > Accesorios especiales para vacío
  • Adecuada para la gama de pinzas por vacío ESG.
  • Para ventosas de fuelle de 3,5.
 
Válvulas > Accesorios para válvulas > Accesorios específicos para válvulas

 

 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración interior
  • Gran resistencia al desgaste y seguridad contra dobleces
  • Diámetro interior 9, 13 mm
  • Presión de funcionamiento en función de la temp.: -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
  • Fluido de funcionamiento
    • Aire comprimido
    • Vacío
 
Sensores
Gama básica
  • La transmisión de posición detecta de forma continua y sin contacto el movimiento del émbolo en el área de medición de recorrido y distribuye esta información como una señal de corriente o de tensión analógica estandarizada. Constituye la solución ideal para todas las aplicaciones con detección de objeto y monitorización del proceso como medición de espesores, desgaste, control de piezas buenas/defectuosas, etc.