Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para dgc

Resultados: 6
Imprimir
Actuadores neumáticos > Actuadores sin vástago > Acoplamiento mecánico
Gama básica
  • Variantes de guías:
    • Versión básica
    • Guía de deslizamiento
    • Guía de rodamiento de bolas
  • Diámetro: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 8500 mm
  • Fuerza: 30 ... 1870 N
  • Deteccióndeposiciones
  • Diversas opciones de amortiguación
 
Actuadores neumáticos > Componentes complementarios de cilindros / Accesorios para actuadores > Guías lineales
Gama básica
  • Diámetro: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 5000 mm
  • Diversas opciones de amortiguación.
 
Actuadores neumáticos > Actuadores sin vástago > Acoplamiento mecánico
Gama básica
  • Sustituible en relación 1:1 con el actuador lineal DGP
  • Ejecución compacta
  • Sin guía externa, para funciones de accionamiento sencillas
  • Diámetros 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Carreras 1 ... 8500 mm
  • Fuerza: 153 ... 3016 N
    • Detección de posiciones
 
Actuadores neumáticos > Actuadores sin vástago > Acoplamiento mecánico
  • Guía de cargas pesadas para grandes cargas y momentos
  • Diámetro: 18, 25, 40 mm
  • Carrera: 1 ... 5000 mm
  • Fuerza: 153 ... 754 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguadores en las posiciones finales
  • Guía de rodamiento de bolas
 
Actuadores neumáticos > Componentes complementarios de cilindros / Accesorios para actuadores > Accesorios específicos de los actuadores
  • Perfiles guía, soportes, posición intermedia de montaje.
 
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento > Actuadores con sistema de medición de recorrido > Actuadores lineales con sistema de medición de recorrido
  • Diámetro 18, 25, 32, 40, 63 mm
  • Carrera 100 ... 2.000 mm
  • Fuerza 153 ... 1870 N
  • Velocidad máx. 5 m/s
  • Precisión de repetición 0,2 ... 0,8 mm