Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Resultados de búsqueda para exct

Resultados: 3
Imprimir
Sistemas de manipulación > Sistemas cartesianos > Pórticos verticales 2D de dos ejes
  • Carreras: máx. 2000 mm (Y), 800 m (Z)
  • Módulos Y: eléctricos
  • Módulos Z: eléctricos
  • Ciclos de corta duración por el alto dinamismo
  • Carga nominal de 0 a máx. 10 kg
 
Sistemas de manipulación > Accesorios para unidades de manipulación
  • Size 8, 11
  • Nominal torque 0.75 ... 4.5 Nm
  • Infinite rotation angle
  • Repetition accuracy ±0.01°
 
Sistemas de manipulación > Sistemas cartesianos > Pórticos verticales 2D de dos ejes
  • Carreras: máx. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • Módulos YZ: eléctricos
  • Tiempos de ciclo cortos gracias al gran dinamismo
  • Carga útil: depende del dinamismo que exige la aplicación
  • Basado en mecánica EXCT
  • Dimensionado y configuración mediante Handling Guide Online