Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

AS-Interface konforme Produkte

Resultados: 12
Imprimir
Terminales de válvulas > Periferia eléctrica
  • Módulo de bus de campo para grupos de válvulas VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL y CPV
  • Protocolos de bus:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • Opcionalmente 2 interfaces I-Port a través de placa base CAPC, para sistema de instalación CTEL
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas MPA-S
  • Activación mediante AS-Interface,
  • de 2 a 8 válvulas libremente configurables (máx. 8 bobinas), con confirmación de entradas.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas normalizados > Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Distribución eléctrica a través de placa base
  • Numerosas funciones de seguridad neumáticas
  • Combinación de válvulas de cinco tamaños
  • Activación mediante AS-Interface,
  • máx. 8 posiciones de la válvula / máx. 8 bobinas,
  • rosca de conexión G.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas normalizados > Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Distribución eléctrica a través de placa base
  • Numerosas funciones de seguridad neumáticas
  • Combinación de válvulas de cinco tamaños
  • Activación mediante AS-Interface,
  • máx. 8 posiciones de la válvula / máx. 8 bobinas,
  • rosca de conexión NPT.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas VTSA-F
  • Distribución eléctrica a través de placa base
  • Numerosas funciones de seguridad neumáticas
  • Combinación de válvulas de cinco tamaños
  • Activación mediante AS-Interface
  • máx. 8 posiciones de válvula / máx. 8 bobinas
  • con optimización de caudal
  • rosca de conexión G
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas VTSA-F
  • Distribución eléctrica a través de placa base
  • Numerosas funciones de seguridad neumáticas
  • Combinación de válvulas de cinco tamaños
  • Activación mediante AS-Interface
  • máx. 8 posiciones de válvula / máx. 8 bobinas
  • con optimización de caudal
  • rosca de conexión NPT
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas CPV, Compact Performance
  • Máxima concentración de funciones en mínimo espacio
  • Unidad ligera y compacta
  • Ancho: 10 mm,
  • caudal: 400 l/min.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas CPV, Compact Performance
  • Ancho: 14 mm,
  • caudal: 800 l/min.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales > Terminales de válvulas CPV, Compact Performance
  • Ancho: 18 mm,
  • caudal: 1600 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS
Gama básica
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 1900 ... 5100 l/min.
 
Tecnología de control > Sistemas de mando electrónicos
  • Gateway de master AS-i
  • Interfaz de bus de campo PROFIBUS-DP, CANopen
  • Reconocimiento de direcciones duplicadas
  • Manejo directo
  • Representación gráfica
  • Diagnóstico detallado en LED y pantalla
  • Especificación 3.0
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
  • Módulos de entrada/salida
  • Accionamiento de válvulas
  • Gateway
  • Dispositivo direccionador
  • AS-Interface, unidad de alimentación