Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Otros productos de la industria de pantallas planas

Resultados: 31
Imprimir
Actuadores electromecánicos > Ejes eléctricos
Gama básica
  • Grandes fuerzas de avance
  • Tamaño 70, 80, 120, 150 mm
  • Carrera máx. 8500 mm
  • Fuerza 350 ... 2000 N
  • Guía de rodamiento de bolas integrada
 
Actuadores electromecánicos > Ejes eléctricos
Gama básica
  • Gran velocidad de hasta 10 m/s
  • Grandes fuerzas transversales y grandes momentos
  • Tamaño 70, 80, 120 mm
  • Carrera máx. 7400 mm
  • Fuerza 350 ... 1300 N
  • Guía de rodillos integrada.
 
Actuadores electromecánicos > Ejes eléctricos
Gama básica
  • Tamaño: 70, 80, 120, 185
  • Carrera: 50 ... 3000 mm
  • Fuerza: 300... 3000 N.
 
Actuadores electromecánicos > Ejes eléctricos
Gama básica
  • Tamaño: 50, 70, 80, 120, 185
  • Carrera: 50 ... 8500 mm
  • Fuerza: 50... 2500 N.
 
Actuadores electromecánicos > Ejes eléctricos
  • Para una carga transversal máxima de hasta 900 Nm
  • Tamaño de 125, 160, 220
  • Carrera de 50 ... 2400 mm
  • Fuerza: 300... 1300 N.
 
Actuadores electromecánicos > Ejes eléctricos
  • Para una carga transversal máxima de hasta 900 Nm
  • Tamaño de 125, 160, 220
  • Carrera de 50 ... 5000 mm
  • Fuerza: 450... 1800 N.
 
Actuadores neumáticos > Actuadores sin vástago > Acoplamiento mecánico
Gama básica
  • Variantes de guías:
    • Versión básica
    • Guía de deslizamiento
    • Guía de rodamiento de bolas
  • Diámetro: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 8500 mm
  • Fuerza: 30 ... 1870 N
  • Deteccióndeposiciones
  • Diversas opciones de amortiguación
 
Actuadores neumáticos > Actuadores sin vástago > Acoplamiento mecánico
  • Guía de cargas pesadas para grandes cargas y momentos
  • Diámetro: 18, 25, 40 mm
  • Carrera: 1 ... 5000 mm
  • Fuerza: 153 ... 754 N
  • Detección de posiciones
  • Amortiguadores en las posiciones finales
  • Guía de rodamiento de bolas
 
Motores y controladores > Servomotores
Gama básica
  • Técnica de conexión sencilla (OCP: One cable plug)
  •  
  • Sistema de medición absoluta seleccionable:
    • Singleturn
    • Multiturn, sin batería
  • Tamaño 60, 80, 100
  • Momento de giro 0,6... 7,2 Nm
  • Tensión: 325 ... 565 V DC
  • Corriente nominal: 1,4 ... 4,7 A
 
Motores y controladores > Servomotores
Gama básica
  • Tamaño 40, 60, 80
  • Momento de giro 0,96... 7,17 Nm
  • Tensión 300 V DC
  • Corriente nominal 1,4... 3,8 A
  • Cable del motor adecuado
  • Brida del motor adecuada
 
Motores y controladores > Controladores > Controladores para servomotores
Gama básica
Novedad 7/2019: nueva variante de bus de campo
  • Tensión nominal 230 V AC
  • Corriente nominal 2,8 ... 16,8 A
  • Potencia nominal 350 ... 2000 VA
 
Terminales de válvulas > Periferia eléctrica
Gama básica
  • Plena integración de funciones, mediante módulos
  • Variantes de instalación
    • Individual como E/S remotas
    • Con terminal de válvulas VTSA-F
    • Con terminal de válvulas VTSA
    • Con terminal de válvulas MPA-L
    • Con terminal de válvulas MPA-S
  • Módulos de entradas/salidas
    • Digitales
    • Analógicas
  • Control CODESYS opcional
 
Tecnología de control > Periferia eléctrica
  • El sistema de automatización CPX-E es un sistema potente de control y automatización especializado funcionalmente en el control del movimiento (Motion Control) para el sector de la técnica de manipulación.
  • Están disponibles los siguientes módulos:
    • Control
    • Módulos de bus
    • Módulos de entrada/salida
    • Módulos maestro IO-Link®
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
  • Placa base de polímero
  • Estrangulador resistente a manipulaciones indebidas
  • Combinación de válvulas de 3 tamaños, ampliación en pasos individuales
  • Caudal: 160 ... 870 l/min
  • Ancho: 10, 14 y 20 mm
  • Racor de conexión de 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Conexión CTEU
  • Clase de protección IP65, IP67
  • Funciones de válvulas: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, y funciones especiales
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
  • Caudal de 360 a 700 l/min
  • Ancho 10, 20 mm
  • Variabilidad: alimentación flexible de presión, zonas de presión variables, fuente de alimentación adicional en cualquier posición
  • Accionamiento en serie de válvula: hasta 64 posiciones de válvula o 128 bobinas
  • Abierto para PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Gama de presión de -0,9 a 10 bar
  • Clase de protección IP65
  • E/S eléctricas, conexión a CPI/AS-Interface y conexión de bus de campo mediante terminal eléctrico modular del tipo CPX.
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
  • De la serie VG
  • Uso energéticamente eficiente gracias al funcionamiento inverso y a la reducción de presión selectiva.
  • Caudal: 140 ... 1200 l/min
  • Ancho 10, 14, 18 mm
  • Conexión M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Racor de conexión 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipolo, bus de campo, IO-Link, I-Port
  • Tensión 24 V DC
  • Presión -0,9 ... 10 bar
  • Clase de protección: IP40 / IP67
  • Válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
  • Perfil distribuidor metálico
 
Automatización de procesos continuos > Válvulas de proceso > Válvulas de asiento inclinado
Gama básica
  • Conexión: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Rosca G o NPT
  • Gama de presión: 0 a 40 bar
  • Función de válvula de 2/2 vías NC
  • También se puede utilizar en fluidos ligeramente sucios
  • Se puede emplear en aplicaciones con vapor
  • Alimentación directa del aire de pilotaje.
 
Automatización de procesos continuos > Válvulas de proceso > Válvulas de asiento inclinado
  • Conector DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • Rosca G según DIN ISO 228-1 o rosca NPT según ANSI/ASME B 1.20.1 o rosca RC según DIN 10226-2
  • Presión del fluido 0 ... 30 bar
  • Función de la válvula 2/2, NC (Normally Closed), NO (Normally Open), DA (Double Acting)
  • Apto para casi todos los medios
  • Elevada resistencia térmica y a substancias químicas
  • Certificación ATEX
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y regulación de fluidos, de accionamiento neumático y mecánico
  • Paso nominal DN 1/2" ... 4" (ASME), 1/2" ... 2 1/2" (ISO), 1/2" ... 2 1/2" (DNI)
  • Extremos soldados largos según ASME-BPE e ISO 1127
  • Boquillas de apriete según ASME-BPE y DIN 32676-B
  • Superficies electropulidas SFV4
  • Junta PTFE con escaso espacio muerto
  • Válvulas de cierre de 2 vías
 
Válvulas > Válvulas para procesos continuos y regulación de fluidos, de accionamiento neumático y mecánico
Gama básica
  • Paso nominal DN 1/4" ... 4" (ISO 5211)
  • rosca según ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • de dos vías; palanca manual de dos vías bloqueable
  • taladro L y T de 3 vías de ejecución horizontal