Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Motion Terminal
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control
Software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
Sistemas con función específica
 
 

Productos para la industria textil

Resultados: 19
Imprimir
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras universales
Gama básica
  • De la serie VG
  • Conexión M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Conector tipo clavija de 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Caudal de 90 ... 1380 l/min
  • Margen de presión -0,9 ... 10 bar
  • Margen de temperatura −5 ... +60 °C
  • Tensión de 5, 12, 24 V DC
  • Válvulas en-línea, válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
  • Accionamiento neumático, servopilotadas
  • Reposición neumática y mecánica por muelle
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras universales
Gama básica
  • Encadenamiento eléctrico mediante placa base
  • De la serie VG
  • Conexión M5, M7, G1/8, G1/4
  • Racor de conexión 3, 4, 6, 8 mm
  • Caudal 130 ... 1200 l/min
  • Tensión: 24 V DC
  • Válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
  • Accionamiento eléctrico, servopilotadas
  • Reposición neumática y mecánica por muelle
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
  • De la serie VG
  • Uso energéticamente eficiente gracias al funcionamiento inverso y a la reducción de presión selectiva.
  • Caudal: 140 ... 1200 l/min
  • Ancho 10, 14, 18 mm
  • Conexión M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Racor de conexión 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipolo, bus de campo, IO-Link, I-Port
  • Tensión 24 V DC
  • Presión -0,9 ... 10 bar
  • Clase de protección: IP40 / IP67
  • Válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
  • Perfil distribuidor metálico
 
Terminales de válvulas > Terminales de válvulas universales
Gama básica
  • De la serie VG
  • Caudal: 130 ... 1380 l/min
  • Ancho 10, 14, 18 mm
  • Conexión M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Racor de conexión 3, 4, 6, 8 mm
  • Conexión eléctrica individual
  • Tensión 5, 12, 24 V DC
  • Presión -0,9 ... 10 bar
  • Clase de protección: IP40 / IP65
  • Válvulas semi en-línea, válvulas para placa base
  • Perfil distribuidor metálico
 
Válvulas > Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático > Válvulas distribuidoras universales
Gama básica
Novedad 4/2018: más ejecuciones
  • serie de válvulas robusta, de líneas elegantes y sencilla manipulación
  • Conexión G1/8, G1/4, G3/8
  • Racor de conexión de 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Caudal de 600 ... 2400 l/min
  • Margen de presión -0,9 ... 10 bar
  • Margen de temperatura −10 ... +60 °C
  • Tensión de 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Válvula en-línea
  • Accionamiento eléctrico, servopilotada
  • Reposición por muelle mecánico neumática y mecánica
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros normalizados según ISO 15552
Gama básica
  • Cilindros universales
  • Perfil estándar con dos ranuras para sensores
  • Numerosas variantes
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 2800 mm
  • Fuerza: 483 ... 7363 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindro redondo
Gama básica
  • Amortiguación de regulación automática en las posiciones finales
  • Diámetro: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (norma)
  • Diámetro: 32, 40, 50, 63 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 19 ... 1870 N
  • Doble efecto
  • Detección de posiciones
  • Amortiguación fija / regulable / autorregulable
  • Brida de fijación
 
Actuadores neumáticos > Cilindros con vástago > Cilindros normalizados > Cilindros compactos según ISO 21287
Gama básica
  • Más variantes que en la norma
  • Diámetro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Carrera: 1 ... 500 mm
  • Fuerza: 51 ... 7 363 N
  • Doble efecto
  • Amortiguación fija / autorregulable
 
Actuadores neumáticos > Actuadores de fuelle y de diafragma > Músculo neumático
  • Tamaño 5, 10, 20, 40 mm
  • Longitud nominal 30 ... 9000 mm
  • Fuerza de elevación 140 ... 6000 N
  • Conexión prensada
 
Preparación del aire comprimido > Unidades de mantenimiento combinadas
Gama básica
  • Tamaños 4, 6, 9
  • Conexión G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también se puede suministrar con rosca NPT
  • Presión 0,3 ... 12 bar
  • Caudal: 550 ... 14000 l/min
  • Manómetro con bar, psi, MPa
  • Grado de filtración 0,01 ... 40 µm
  • Descarga de condensado
    • Manual
    • Semiautomática
    • Automática
  • Vaso y funda de material sintético
  • Funda metálica
  • Sentido de flujo
    • Desde la izquierda hacia la derecha
    • Desde la derecha hacia la izquierda
  • Lubricador proporcional.
 
Válvulas
Gama básica
  • Válvulas de cierre
    • Válvulas antirretorno
    • Válvulas de bola y válvulas de cierre
    • Válvulas de escape rápido
    • Válvulas de funciones lógicas
 
Válvulas
  • Válvulas con rosca
    • Reguladores de presión
    • Válvulas reguladoras de presión diferencial
 
Válvulas
Gama básica
  • Válvulas reguladoras de caudal
    • Válvulas temporizadoras
    • Válvulas estranguladoras
    • Válvulas reguladoras de caudal
 
Tecnología neumática de conexiones
Gama básica
  • Conexión de cable (racor) y elementos de conexión para cable con conector de clavija o de boquilla.
  • Formas típicas para racores rápidos roscados y conexiones son: recto, L, T, X, Y
  • También hay que añadir los accesorios especiales tales como tapones ciegos.
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles
Gama básica
  • Diámetro exterior: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 28 mm
  • Diámetro exterior 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"
  • Calibración exterior
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
    • Agua
  • Materiales
    • Poliamida
    • Cloruro de polivinilo
    • Alcano de perfluoro alcóxido
    • Polietileno
    • Poliuretano
  • Tubo flexible DUO
  • 2 tubos flexibles soldados entre sí
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles > Tubos flexibles con calibración exterior
  • Longitudes individuales: suministro en bobinas de 25, 50, 100 y de 200 a 500 m
  • Pedido mínimo: 3.000 m
  • Diseño individual: Impresión del nombre de su empresa y/o del nº de artículo
  • Diseño característico para facilitar la distinción y la manipulación: selección personalizada del color
  • Elija entre los 9 colores básicos; más colores a petición del cliente
    • Pedido sencillo con el programa de configuración
 
Tecnología neumática de conexiones > Tubos flexibles
  • Diámetro 2, 3, 4, 6, 9, 13, 19 mm
  • Calibración interior
  • Fluido
    • Aire comprimido
    • Vacío
    • Agua
  • Materiales
    • Cloruro de polivinilo con tejido
    • Caucho nitrílico
    • Caucho nitrílico con recubrimiento metálico reticular
    • Poliamida
    • Polietileno
    • Poliuretano
  • Tubo DUO
  • 2 tubos flexibles soldados.
 
Válvulas
Gama básica
  • Válvulas para procesos continuos y válvulas para fluidos
  • Válvulas de vías de accionamiento eléctrico, servopilotadas, con reposición por muelle neumático
 
Actuadores electromecánicos > Actuadores lineales y carros
Gama básica
  • Mecanismo con motor fijamente instalado
  • Tamaño: 16, 25, 40
  • Carrera: 50 ... 400 mm
  • Fuerza: 50 ... 650 N
  • Husillo de bolas con vástago antigiro.