Productos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores con sistema de medición de recorrido
Actuadores lineales con sistema de medición de recorrido
Actuadores giratorios con sistema de medición de recorrido
 

Actuadores con sistema de medición de recorrido

  Imprimir  
  • Diámetro: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Carrera: 10 ... 2000 mm
  • Fuerza 153 ... 4712 N
 
  • Tamaño 25, 40, 63
  • Ángulo de giro 0 ... 272 °
  • Momento de inercia de la masa 0,0015 kgm² ... 0,60 kgm².