Productos
Actuadores eléctricos
Ejes eléctricos
Ejes de accionamiento por husillo ELGT-BS
Ejes accionados por correa dentada EGC-TB
Ejes de accionamiento por husillo EGC-BS
Ejes EGC-HD-TB accionados por correa dentada
Ejes EGC-HD-BS accionados por husillo
Ejes accionados por correa dentada ELGC-TB
Ejes accionados por husillo ELGC-BS
Ejes accionados por husillo ELGA-BS-KF
Ejes accionados por correa dentada ELGA-TB-G
Ejes accionados por correa dentada ELGA-TB-KF
Ejes accionados por correa dentada ELGA-TB-RF
Unidades de eje accionado por correa dentada ELGS-TB
Unidades de eje accionado por husillo ELGS-BS
Unidad de eje de accionamiento por correa dentada ELGE-TB
Ejes ELGG accionados por correa dentada
Ejes accionados por correas dentadas ELGR
Eje en voladizo ELCC
Sistemas de un eje YXCS
 

Ejes eléctricos

= Gama básica
  Imprimir  
  • Tamaño 90, 120, 160
  • Carrera máx. 1500 mm
  • Fuerza 810... 1575 N
  • Guía de rodamiento de bolas integrada
 
Gama básica
  • Tamaño: 50, 70, 80, 120, 185
  • Carrera: 50 ... 8500 mm
  • Fuerza: 50... 2500 N.
 
Gama básica
  • Tamaño: 70, 80, 120, 185
  • Carrera: 50 ... 3000 mm
  • Fuerza: 300... 3000 N.
 
  • Para una carga transversal máxima de hasta 900 Nm
  • Tamaño de 125, 160, 220
  • Carrera de 50 ... 5000 mm
  • Fuerza: 450... 1800 N.
 
  • Para una carga transversal máxima de hasta 900 Nm
  • Tamaño de 125, 160, 220
  • Carrera de 50 ... 2400 mm
  • Fuerza: 300... 1300 N.
 
  • Tamaño 45, 60, 80 mm
  • Carrera máx. 2000 mm
  • Fuerza 75 ... 250 N
  • Guía de rodamiento de bolas integrada
 
  • Tamaño 32, 45, 60, 80 mm
  • Carrera máx. 1000 mm
  • Fuerza 110 ... 780 N
  • Guía de rodamiento de bolas integrada
 
  • Guía y husillo de bolas interiores
  • Para máximas fuerzas de avance y gran precisión
  • Tamaños: 70, 80, 120, 150 mm
  • Carrera máx.: 3000 mm
  • Fuerza: 300 ... 6400 N
  • Guía de rodamiento de bolas integrada
 
  • Tamaño 70, 80, 120 mm
  • Carrera máx. 8500 mm
  • Fuerza 350 ... 1300 N
  • Guía de deslizamiento integrada.
 
  • Grandes fuerzas de avance
  • Tamaño 70, 80, 120, 150 mm
  • Carrera máx. 8500 mm
  • Fuerza 350 ... 2000 N
  • Guía de rodamiento de bolas integrada
 
  • Gran velocidad de hasta 10 m/s
  • Grandes fuerzas transversales y grandes momentos
  • Tamaño 70, 80, 120 mm
  • Carrera máx. 7400 mm
  • Fuerza 350 ... 1300 N
  • Guía de rodillos integrada.
 
  • Alternativa eléctrica para las tareas más sencillas de movimiento y posicionamiento entre dos posiciones finales mecánicas.
  • Tamaño 45, 60
  • Carrera 200 ... 2000 mm
  • Fuerza: 65... 75 N
 
  • Alternativa eléctrica para las tareas más sencillas de movimiento y posicionamiento entre dos posiciones finales mecánicas.
  • Tamaño de 32, 45, 60
  • Carrera de 100 ... 800 mm
  • Fuerza: 40... 200 N
 
  • Alternativa eléctrica para las tareas más sencillas de movimiento y posicionamiento entre dos posiciones finales mecánicas.
  • Tamaño 35
  • Carrera 50 ... 800 mm
  • Fuerza de 50 N
 
  • Dos carros ejecutan movimientos sincronizados en sentidos opuestos
  • Tamaño de 35, 45, 55
  • Carrera de 50 ... 1500 mm
  • Fuerza: 50... 350 N
  • Guía de rodamiento de bolas o guía de deslizamiento.
 
  • Tamaño de 35, 45, 55
  • Carrera de 50 ... 1500 mm
  • Fuerza: 50... 350 N
  • Guía de rodamiento de bolas o guía de deslizamiento.
 
  • Optimizado para aplicaciones verticales
    • Elevada rigidez gracias a un innovador principio de construcción
  • Tamaño: 60, 70, 90, 110
  • Carrera: máx. 2000 mm
  • Fuerza: 300 ... 2500 N
  • Guía de rodamiento de bolas
 
  • Carreras: máx. 3000 mm
  • Módulos: eléctricos
  • Carga útil: depende del dinamismo que exige la aplicación