|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- El conjunto modular está compuesto por generadores de vacío OVEL, el perfil distribuidor P OABM y accesorios de conexión. Todos los productos se suministran montados de fábrica.
|
|
|
|
|
|
- Fijación en perfil distribuidor P con máximo 8 posiciones
- Diámetro nominal 0,45 ... 0,95 mm
- Conexión
- Conexión de enchufe QS3, QS4, QS6
- Electroválvula de vacío ON/OFF
- Opcional con impulso de expulsión
- Sensor de vacío integrado
|
|
|
|
|
|
- Mantenimiento preventivo
- Funciones de generación de vacío y de supervisión en una sola unidad compacta, provista de display
- Diámetro nominal 0,45 ... 2,0 mm
- conexión
- racor de conexión QS6, QS8
- electroválvula de vacío CONECTADA/DESCONECTADA
- electroválvula para impulso de expulsión
- vacuostato integrado.
|
|
|
|
|
|
- Generador de vacío compacto, para la generación descentralizada de vacío, sin necesidad de mantenimiento
- Diámetro nominal 0,45 ... 3 mm
- Conexión
- Enchufe QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
- Rosca M5, G1/8, G1/4, G3/8
- Casquillo enchufable 4, 6 mm
- Estándar
- Conexión de vacío en 90° en relación con la alimentación de aire
- Inline
- Conexión de vacío en línea en relación con la alimentación de aire
- Válvula de impulso de expulsión neumática.
|
|
|
|
|
|
- Generador de vacío compacto, para la generación descentralizada de vacío, sin necesidad de mantenimiento; mayor cantidad de variantes
- Diámetro nominal 0,45 ... 3 mm
- Conexión
- Enchufe QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
- Rosca M5, G1/8, G1/4, G3/8
- Estándar
- Conexión de vacío en 90° en relación con la alimentación de aire
- Inline
- Conexión de vacío en línea en relación con la alimentación de aire
- Electroválvula para conexión/desconexión del vacío
- Vacuostato integrado.
|
|
|
|
|
|
- Diámetro nominal 0,7 ... 1,4 mm
- Conexión M7, G 1/8, G 1/4
- Electroválvula para conexión/desconexión del vacío
- Electroválvula para impulso de expulsión.
|
|
|
|
|
|
- Función básica de la generación de vacío, para cuerpo específico, aportado por el cliente
- Diámetro nominal: 0,45 a 3 mm
- Estándar
- Conexión de vacío en 90° en relación con la alimentación de aire
|
|
|
|
|
|