|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Tamaño de ventosa diámetro 20 ... 125 mm, 16x55 ... 70x145 mm
- Conexión rosca interior G 1/4
- Ventosas redondas
- Plana
- Forma de campana
- Fuelle 1,5
- Ventosas ovaladas
- Plana
- Forma de campana
- Fuelle 1,5
|
|
|
|
|
|
- La solución para tareas de sujeción de piezas de poca superficie de contacto, blandas, porosas, frágiles
- Tamaño de la ventosa 60, 100, 140 mm
- Conexión G1/8
- Fuerza de retención 10 N
- Presión de alimentación 0,1 ... 6 bar
|
|
|
|
|
|
- Tamaño de ventosa, diámetro 2 a 200 mm
- Conexión
- Rosca exterior
- Rosca interior
- Racor
- Boquilla
- Ventosas redondas
- Estándar
- Ventosas profundas
- Fuelle x 1,5
- Fuelle x 3,5
- Forma de campana
- Compensador de altura
- Compensador angular
- Filtro
|
|
|
|
|
|
- Tamaño de ventosa, diámetro: 4 x 10 a 30 x 90 mm
- Conexión
- Rosca exterior
- Rosca interior
- Racor
- Boquilla
- Ventosas ovales
- Compensador de altura
- Compensador angular
- Filtro
|
|
|
|
|
|
- Ventosa con rosca de fijación
- Tamaño de ventosa diámetro 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
- Conexión
- Rosca exterior
- Rosca interior
- Ventosas redondas
- Estándar
- Ventosas profundas
- Fuelle 1,5
- Fuelle 3,5
- Forma de campana
- Ventosas ovales.
|
|
|
|
|
|
- Ventosa de repuesto para ESS
- Tamaño de ventosa diámetro 20 ... 200 mm
- Ventosas redondas
- Estándar
- Ventosas profundas
- Fuelle 1,5
- Fuelle 3,5
- Forma de campana.
|
|
|
|
|
|
- Tamaño de ventosa diámetro 1 ... 125 mm
- Conexión
- Ventosas redondas
|
|
|
|
|
|