|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
Nuevo a partir del 11/2023
|
|
|
|
|
|
|
- Resistencia a temperaturas elevadas hasta 80°C
- Ancho de construcción reducido
- Múltiples variantes
- Uso universal
- Ejecución metálica
- conexión roscada M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, UNF10-32, NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT3/8-18, NPT1/2-14
- nivel de ruido 71 ... 95 dB(A).
|
|
|
|
|
|
- Rosca de conexión: M5, G1/2, G1/4, G1/8, G3/8, G3/4, G1
- Boquilla enchufable: PK-3, PK-4
- Nivel de ruido: 65 ... 84 dB(A).
|
|
|
|
|
|
- Conexión roscada M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
- Racor de conexión QS 3, QS 4, QS 6, QS 8, QS 10
- Nivel de ruidos 58 ... 68 dB(A).
|
|
|
|
|
|
- Conexiones de rosca: M7, G1/8, G1/4
- Silenciador especial con taladro de salida
- Para generadores de vacío VN
|
|
|
|
|
|
- Conexión de rosca G1
- Para válvulas de arranque progresivo y de escape MS6-SV, serie MS
|
|
|
|
|
|
- Rosca de conexión: G1/8, G1/4
- Para generador de vacío VN
- Silenciador especial con taladro de salida
- Silenciador ampliable y ampliación posible para reducir adicionalmente el nivel de ruidos
|
|
|
|
|
|