|
|
|
|
Pinzas, actuadores giratorios |
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Tamaño 40
- Momento máx. de salida 0,3 Nm
- Carrera total 10, 32 mm
- Carrera por mordazas 0 ... 16 mm
- Ángulo de rotación sin fin
|
|
|
|
|
|
- Tamaño: 16, 20, 25
- Carrera: 10 ... 16 mm por mordaza
- Fuerza: 46 ... 462 N por mordaza
- Tensión nominal de funcionamiento 24 V DC
|
|
|
|
|
|
- Tamaño 12, 16, 25, 32
- Momento de giro nominal 0,15 ... 5 Nm
- Ángulo de giro continuo
|
|
|
|
|
|