Productos
Técnica de vacío
Classic
Toberas de aspiración VAD, VAK
Toberas de aspiración VADM, VADMI
Generadores de vacío VAD-M, VAD-M-I
 

Classic

  Imprimir  
  • Generador de vacío con robusto cuerpo de aluminio, para la conexión directa de la ventosa
  • Diámetro nominal: 0,5 a 2 mm
  • Conexiones: M5, G1/8, G1/4, G3/8
 
  • Generación de vacío y supervisión en una misma unidad de dimensiones compactas
  • Diámetro nominal 0,45 ... 3,0 mm
  • Conexión M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8
  • Electroválvula para conexión/desconexión del vacío
  • Electroválvula para impulso de expulsión
  • Silenciador integrado
  • Filtro integrado con indicación del gradom de obturación por suciedad.
 
  • Diámetro nominal: de 0,7 a 2 mm
  • Conexión G1/8, G1/4, G3/8
  • Electroválvula para conectar/desconectar el vacío
  • Electroválvula para impulso de expulsión.