Productos
Tecnología de conexión para medios líquidos
Accesorios para tecnología de conexión para medios líquidos
Herramientas de montaje para racores NLFA
 

Accesorios para tecnología de conexión para medios líquidos

 
Imprimir  
  • Adaptador roscado en hexágono exterior, ancho de llave de 6 mm
  • Para diámetro exterior del tubo flexible de 1,6 mm (1/16")
  • Para diámetro exterior del tubo flexible de 3 mm
  • Para diámetro exterior del tubo flexible de 3,2 mm (1/8")
  • Para diámetro interior del tubo flexible de 1,2 mm
  • Para diámetro interior del tubo flexible de 2,1 mm