|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Actuador con electrónica integrada
- Solución completa para movimientos sencillos entre posiciones finales mecánicas
- Tamaños 45, 60
- Longitud de carrera 5 ... 80 mm
- Fuerza 85 ... 150 N
- Actuador por correa dentada con guía deslizante
|
|
|
|
|
|
- Actuador con electrónica integrada
- Solución completa para movimientos sencillos entre posiciones finales mecánicas
- Tamaños: 32, 45, 60
- Carrera: 25... 250 mm
- Fuerza 150... 900 N
- Accionamiento por rodamiento de bolas, con guía deslizante
|
|
|
|
|
|
- Actuador lineal mecánico con vástago
- Tamaños: 25, 32, 45, 60
- Carrera: 25... 500 mm
- Fuerza: 75... 1000 N
|
|
|
|
|
|
- Fuerzas de avance de hasta 17 kN
- Tamaño 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Carrera 30 ... 1500 mm
- Fuerza: de 600 ... 17000 N
- Montaje del motor mediante conjuntos axiales o paralelos
- Actuador Clean Design, con guía de rodamiento de bolas
|
|
|
|
|
|
- Mecanismo con motor fijamente instalado
- Tamaño: 16, 25, 40
- Carrera: 50 ... 400 mm
- Fuerza: 50 ... 650 N
- Husillo de bolas con vástago antigiro.
|
|
|
|
|
|
- Tamaño: 25, 32, 45, 60
- Carrera: 25 ... 200 mm
- Guía de rodamiento de bolas integrada
|
|
|
|
|
|
- Alternativa eléctrica para las tareas más sencillas de movimiento y posicionamiento entre dos posiciones finales mecánicas.
- Tamaño: 32, 45, 60
- Carrera: 25 ... 200 mm
- Fuerza: 60... 250 N
|
|
|
|
|
|
- Tamaños 35, 45, 55, 75
- Carrera 50 ... 300 mm
|
|
|
|
|
|
- Tamaño: 15, 20, 26, 33, 46
- Carrera: 25 ... 840 mm
- Fuerza: 19... 392 N
- Guía de rodamiento de bolas y husillo de bolas
|
|
|
|
|
|