Skip to main navigation
Skip to content
suggest
Kontakt
Support Portal
Login
Login
Registrieren
Passwort vergessen?
Warenkorb (
0
)
Registrieren
Deutschland
Home
Highlights
Produkte
Branchen
Service
Didactic
Über Festo
Productos
Otros equipos neumáticos
Indicaciones neumáticas
Indicadores ópticos OH
Regleta de bornes neumática
Warenkorb
Gespeicherte Warenkörbe
Auftragsverfolgung
Produktliste importieren
Hilfe
Ersatzteile
Otros equipos neumáticos
>
Indicaciones neumáticas
Imprimir
Indicadores ópticos OH
Margen de presión: 1,2 a 8 bar
Colores: azul, amarillo, verde, rojo
Diámetros: 8, 10, 22 mm
Documentación
Mostrar productos
Regleta de bornes neumática
Margen de presión: 0,1 a 8 bar
Conexiones: PK3, PK4
Caudales: 175 a 370 l/min
Documentación
Mostrar productos