|
|
|
|
Módulos para la manipulación |
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Tamaños 12, 16, 25 mm
- Carrera Y 52 ... 170 mm
- Carrera Z 20 ... 70 mm
- Carrera de trabajo 5 ... 25 mm
- Carga útil: 0 ... 1600 g
- Fuerza 40 ... 65 N
- Tiempo de ciclo 0,6 ... 1 s
- Con actuador neumático
- Con vástago de accionamiento, sin actuador.
|
|
|
|
|
|
- Tamaños: 10, 12, 16 mm
- Carrera lineal: 90 ... 175 mm
- Carrera de trabajo: 9 ... 35 mm
- Carga útil: 0 ... 1600 g
- Fuerza: 30 ... 55 N
- Tiempo de ciclo: 0,6 ... 1 s
- Ángulo de giro: 80 ... 100°
- Con actuador neumático
- Con vástago de accionamiento, sin actuador.
|
|
|
|
|
|