Productos
Tecnología de control
Unidades de indicación y control
USB IO-Link Master CDSU
Unidad de indicación y control CDSA
Unidad de indicación y control CDSB
Unidades de indicación y control CDPX
 

Unidades de indicación y control

= Gama básica
  Imprimir  
  • Para todos los dispositivos Festo IO-Link® (sensores y actuadores)
  • Conexiones universales
  • Aislamiento galvánico
  • Para puerto de clase A y de clase B (con accesorios)
  • Cables de conexión como accesorios
 
  • Unidad de mando y visualización para regulador de servoaccionamiento CMMT en combinación con el sistema de automatización CPX-E. Para una puesta en funcionamiento y una optimización móviles
    • Pantalla táctil a color, pulsadores de función y pulsador de parada de emergencia
    • Función de diagnóstico
    • Software guiado por diálogo para una programación fácil y rápida
 
Gama básica
  • Unidad de indicación y control para el regulador de accionamientos CMMT y para el sistema de automatización CPX-E.
  • Pantalla táctil a color
  • Función de diagnóstico
  • Función de actualización para unidad básica
 
  • Gran resolución
  • Diseño de proyectos y programación con Designer Studio
  • Indicación: TFT a color
  • Tamaño de la indicación: 4,3 ... 13,3"
  • Resolución del display: 480x272 ... 1280x800 píxeles
  • Interfaces: USB, Ethernet, RS485, tarjeta SD