|
|
|
|
Válvulas de vías de accionamiento eléctrico y neumático |
= Gama básica
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Caudales: 4 a 7500 l/min
- Tensión: 12 a 230 V DC, 12 a 240 V AC
- Conexiones: M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
- Conectores tipo clavija: 6, 8 mm
- Válvula para placa base/válvula en línea/válvula semi en línea
|
|
|
|
|
|
- Caudal: 400 a 6000 l/min
- Tensión: 12, 24, 42, 48 V DC, 12, 24, 48, 110, 230 V AC
- Conexiones: G1/8, G1/4, ISO1; G3/8, ISO2; G1/2, ISO3; G3/4, ISO4
- Válvula para placa base
|
|
|
|
|
|
- Caudales: 10 a 1800 l/min
- Tensión: 5, 12, 24 V DC
- Conexiones: M3, M5, M7, G1/8, G3/8
- Conectores tipo clavija: 3, 4, 6 mm
- Boquilla: PK3
- Válvula para placa base/válvula en línea/válvula semi en línea
|
|
|
|
|
|