|
|
|
|
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Técnica de conexión sencilla (OCP: One cable plug)
-
- Sistema de medición absoluta seleccionable:
- Singleturn
- Multiturn, sin batería
- Tamaño de 60, 80, 100, 150, 190
- Momento de giro en reposo de 0,66 … 93,7 Nm
- Tensión de 325 … 680 V DC
- Corriente nominal de 1,4 … 20 A
|
|
|
|
|
|
- Tamaños: 40, 60, 80, 100
- Momento de giro en reposo: 0,18... 7,5 Nm
- Tensión: 360... 565 V DC
- Corriente nominal 0,7 ... 4,1 A
- Cable apropiado para motor
- Brida apropiada para motor.
|
|
|
|
|
|
- Tamaños: 40, 60, 80
- Momento de giro en reposo: 0,35... 2,6 Nm
- Tensión 300 V DC
- Corriente nominal 1,4... 3,8 A
- Cable del motor adecuado
- Brida del motor adecuada
|
|
|
|
|
|