Productos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Controlador de ejes
Controlador de ejes CPX-CMAX
Controlador Soft Stop CPX-CMPX
Regulador de posiciones finales SPC11
 

Controlador de ejes

  Imprimir  
  • El posicionamiento neumático y la fuerza regulan
  • un módulo de tecnología del terminal CPX
  • Utilización en todas las interfaces de bus de campo CPX, también Ethernet
  • Sencilla puesta en funcionamiento con Festo Configuration Tool (FCT)
  • Detecta automáticamente los componentes del sistema conectados: válvula VPWP, interfaz para sensores CASM o el cilindro
  • Mueve masas entre 2 y 450 kg
  • Controla fuerzas entre 30 y 4712 N
 
  • Posiciones finales con dos posiciones intermedias indistintas adicionales
  • Regulación electrónica de posiciones finales de actuadores neumáticos
  • Soft Stop para frenar suavemente y acelerar rápidamente
  • Utilización en todos los buses de campo / Ethernet disponibles en CPX
  • y en unidades de control FEC
  • Puesta en funcionamiento sencilla, Festo plug and work®
  • Movimientos aprox. 30% más rápidos y consumo de aire 30% menor
  • en comparación con soluciones de neumática estándar.
 
  • Rápida y suavemente en la posición final con 2 posiciones intermedias adicionales
  • Amortiguación electrónica en las posiciones finales
  • Montaje y puesta en funcionamiento rápidos y sencillos: configurar, programar con teach-in, y ¡listo!
  • Compatible con actuadores neumáticos con vástago, sin vástago y actuadores giratorios.