Productos
Pinzas
Pinzas mecánicas
Pinzas paralelas
Pinzas de tres dedos
Pinzas angulares
Pinzas radiales
Unidad giratoria con pinzas
Pinza adaptativa
 
Pinzas >   

Pinzas mecánicas

= Gama básica
  Imprimir  
Gama básica
  • Tamaños: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Carreras: 0 a 80 mm
  • Fuerzas: 8 a 770 N por mordaza
  • Pinzas cuyos dedos se mueven de forma lineal, independientemente del número de dedos que tengan (pinzas de dos y tres dedos)
 
  • Tamaños: 16, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Carreras: 2,5 a 10 mm por mordaza
  • Fuerzas: 30 a 864 N por mordaza
  • Pinzas cuyos dedos se mueven de forma lineal, independientemente del número de dedos que tengan (pinzas de dos y tres dedos)
 
  • Tamaños: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm,
  • ángulo de apertura: 14 ... 18,5°, 30°, 40°, 180°
  • momento de sujeción: 11 ... 965 Ncm.
  • Pinzas con dedos que se mueven de forma basculante, independientemente del ángulo.
 
  • Tamaños 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Ángulo de apertura 180°
  • Momento de sujeción 13 ... 600 Ncm.
 
  • Tamaño de 12, 16, 20
  • Carrera de 2,5 ... 7 mm por mordaza
  • Fuerza: 26 ... 65 N por mordaza
  • Ángulo de giro 220°
  • Combinación de actuador giratorio y pinzas.
 
  • Pinzas neumáticas para una sujeción interior suave y segura.