|
|
|
|
Módulos de manipulación eléctricos |
|
|
|
Imprimir
|
|
|
|
- Tamaño 40
- Momento máx. de salida 0,3 Nm
- Carrera total 10, 32 mm
- Carrera por mordazas 0 ... 16 mm
- Ángulo de rotación sin fin
|
|
|
|
|
|
- Tamaño: 20, 25, 32 mm
- Momento de impulsión máx.: 0,7 ... 6,7 Nm
- Carrera de trabajo 100, 200 mm
- Ángulo de rotación sin fin.
|
|
|
|
|
|