Produits
Actionneurs pneumatiques
Vérins à tige de piston
Vérins sans tige
Vérins oscillants
Vérins tandem, haute force et multi-position
Actionneurs avec guidage
Vérins bloqueurs
Vérins de serrage
Actionneurs à soufflets ou à membranes
Plateaux à indexation
Actionneurs pour l'industrie du process
Amortisseurs
Classic
Equipements de vérin/Accessoires pour actionneurs
 
 

Programme standard: Actionneurs pneumatiques

Résultats: 28
Imprimer
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérin compact selon ISO 21287
Programme standard
  • Plus de variantes qu'en standard
  • Diamètre 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 1 ... 500 mm
  • Force 51 ... 7 363 N
  • Double effet
  • Amortissement fixe/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérins normalisés selon ISO 15552.
Programme standard
  • Le vérin universel
  • Profilé standard avec deux rainures de capteur
  • De nombreuses variantes
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 1 ... 2 800 mm
  • Force 483 ... 7 363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérins cylindriques selon ISO 6432
Programme standard
  • Amortissement de fin de course auto-ajusté
  • Diamètre 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diamètre 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 ... 500 mm
  • Force 19 ... 1870 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
  • Flasque de fixation
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins cylindriques
Programme standard
  • Amortissement de fin de course auto-ajusté
  • Diamètre 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diamètre 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 ... 500 mm
  • Force 19 ... 1870 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
  • Flasque de fixation
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins compacts, à faible course et plats
Programme standard
  • Plus de variantes qu'en standard
  • Diamètre 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 1 ... 500 mm
  • Force 51 ... 7 363 N
  • Double effet
  • Amortissement fixe/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins compacts, à faible course et plats
Programme standard
  • Installation optimisée en matière d'espace et de hauteur
  • Diamètre 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Course 2,5 ... 25 mm
  • Force 4,9 ... 4 712 N
  • Double effet, simple effet, en poussant
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
  • En option sans filetage
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérin avec unité de serrage
Programme standard
  • Le profil standard de
  • vérin universel avec deux rainures de capteur
  • Variante avec unité de blocage
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 10 ... 2000 mm
  • Force 483 ... 7363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/réglable/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérin avec unité de serrage
Programme standard
  • Diamètre 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diamètre 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 ... 500 mm
  • Force 19 ... 1870 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins sans tige > Accouplement mécanique
Programme standard
  • 100% interchangeable avec l'actionneur linéaire DGP
  • Design compact
  • Diamètre 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Course 1 …8 500 mm
  • Force 153 … 3 016 N
  • Détection de position
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins sans tige > Accouplement mécanique
Programme standard
  • Variantes de guidage
    • Conception standard
    • Guidage à palier lisse
    • Guidage à recirculation de billes
  • Diamètre 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 … 8500 mm
  • Force 30 … 1 870 N
  • Détection de position
  • Types d'amortissement variés
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins oscillants > Vérins oscillants à palette
Programme standard
  • Plus léger en comparaison avec d'autres vérins oscillants
  • Le boîtier protège des éclaboussures et de la poussière
  • Taille 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Couple de torsion 0,15... 20 Nm
  • Angle d'oscillation 90, 180, 270°
  • Détection de position
  • Amortissement élastique fixe des deux côtés
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins oscillants > Vérins oscillants à pignon/crémaillère
Programme standard
  • Plus de stabilité même avec de plus petites tailles
  • Produit système pour les technologies de manipulation et d'assemblage
  • Taille 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Couple 0,2,,, 112 Nm
  • Angle d'oscillation 0… 180°
  • Détection de position
  • Amortissement : élastique (P), amortisseurs hydrauliques
  • Arbre à flasque
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à chariot
Programme standard
  • Taille 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Diamètre 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Longueur de course 10 ... 200 mm
  • Force 17 ... 483 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe / réglable
  • Guidage par cages à billes.
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à colonnes de guidage
Programme standard
  • Diamètres 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Longueur de course 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/réglable
  • Guidage à palier lisse
  • Guidage à billes
  • Versions disponibles.
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs pour l'industrie du process > Vérins oscillants pour l'automatisation de process
Programme standard
  • Avec réducteurs à crémaillère-pignon
  • Taille 10 à 2 300
  • Couple de torsion 10 ... 2 300 Nm
  • Angle d'oscillation 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Plan de perçage selon ISO 5211
  • Plan de pose NAMUR pour électrodistributeurs/boîtiers capteurs selon VDI/VDE 3845
 
Actionneurs pneumatiques > Amortisseurs
Programme standard
  • Course 2 ... 10 mm
  • amortissement externe pour mini-chariot DGST
 
Actionneurs pneumatiques > Amortisseurs
Programme standard
  • Course 1,7 … 5 mm
  • Absorption d'énergie max. par course 0,005 … 0,25 J
  • Amortissement réglable élastique/butée métallique
  • Avec des butées de fin de course métalliques sur les deux côtés.
 
Actionneurs pneumatiques > Equipements de vérin/Accessoires pour actionneurs > Elément de fixation pour actionneurs
Programme standard
  • Kit de montage.
 
Actionneurs pneumatiques > Equipements de vérin/Accessoires pour actionneurs > Elément de fixation pour actionneurs
Programme standard
  • Fixation par pattes pour divers actionneurs.
 
Actionneurs pneumatiques > Equipements de vérin/Accessoires pour actionneurs > Elément de fixation pour actionneurs
Programme standard
  • Fixation par flasque pour divers actionneurs.