Produits
Distributeurs
Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Distributeurs à commande mécanique et manuelle
Clapets
Régulateurs de pression
Régulateurs de débit
Distributeurs proportionnels
Vannes de process et fluidiques à commande électrique
Vannes de process et fluidiques à commande pneumatique et manuelle
Distributeurs piézo
Systèmes de commande pneumatique
Classic
Accessoires pour distributeurs
 
 

Programme standard: Distributeurs

Résultats: 28
Imprimer
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs universels
Programme standard
  • Série universelle compacte
  • Raccord M5, M7, G1/8
  • Débit 195 ... 660 l/min
  • Plage de pression 1,5 ... 7 bar
  • Plage de température –5 ... +50 °C
  • Tension 24 V DC
  • Distributeurs à raccordement direct, distributeurs à embase
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs universels
Programme standard
  • De la série VG
  • Raccord M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Raccord enfichable 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Débit 90 ... 1380 l/min
  • Plage de pression -0,9 ... 10 bar
  • Plage de température –5 ... +60 °C
  • Tension 5, 12, 24 V DC
  • Distributeurs à raccordement direct, distributeur à raccordement semi-direct, distributeurs à embase
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique et mécanique
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs universels
Programme standard
  • Connexion électrique via l'embase
  • De la série VG
  • Raccord M5, M7, G1/8, G1/4
  • Raccord enfichable 3, 4, 6, 8 mm
  • Débit 130... 1200 l/min
  • Tension 24 V CC
  • Distributeurs semi in-line, distributeurs à embase
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique et mécanique
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs universels
Programme standard
Nouveauté 4/2018 : autres versions
  • Série de distributeurs robustes et design à manipulation facile
  • Raccord G1/8, G1/4
  • Débit 500 l/min
  • Plage de pression 1,5 ... 8 bar
  • Plage de température –5 ... +50 °C
  • Tension 24 V DC
  • Distributeur à raccordement direct
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique et mécanique
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs universels
Programme standard
Nouveauté 4/2018 : autres versions
  • Série de distributeurs robustes et design à manipulation facile
  • Raccord G1/8, G1/4, G3/8
  • Raccord enfichable 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Débit 600 ... 2400 l/min
  • Plage de pression -0,9 ... 10 bar
  • Plage de température –10 ... +60 °C
  • Tension 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Distributeur à raccordement direct
  • A commande électrique, prépiloté
  • Rappel par ressort pneumatique et mécanique
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs normalisés
Programme standard
  • Toutes les bobines peuvent être utilisées sur un tube d'ancrage
  • Raccord G1/4, NPT1/4
  • Débit 900 ...1 000 l/min
  • Tension 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Brochage Namur selon VDE/VDI 3845
  • Actionnement électrique, pré-piloté
  • Rappel par ressort mécanique
  • Nombreux systèmes d'aimants Ex, CEI Ex, FM EX
  • Convertible de type 5/2 à type 3/2
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs normalisés
Programme standard
  • Débit 400 … 1400 l/min
  • Tension d'alimentation 24 V CC
  • Distributeurs pour embase
  • Commutation électrique, piloté
  • Embases
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs normalisés
Programme standard
  • Débit 400 ... 1400 l/min
  • Tension 12, 24 V CC, 24, 110 ou 230 V CA
  • Distributeurs pour embase
  • Commande électrique, pilotée
  • Embases.
 
Distributeurs > Clapets > Clapets anti-retour et distributeurs d'échappement rapide
Programme standard
  • Échappement à commande manuelle avec accessoire distinct possible
  • Raccordement M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Débit 130 … 1600 l/min
  • Clapet anti-retour
    • pilotage pneumatique
 
Distributeurs > Régulateurs de débit > Limiteurs de débit unidirectionnels
Programme standard
  • Raccord M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, livrable également avec filetage NPT
  • Connecteur 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Débit 0 ... 1 400 l/min
  • Régulateur de débit/clapet.
 
Distributeurs > Vannes de process et fluidiques à commande électrique
Programme standard
  • Raccordement 1/8", 1/4"
  • Filetage G ou filetage NPT
  • Pression de service 0… 90 bar
  • Pression nominale 40 bar
  • Commande électrique
  • Tension 24 V CC, 110 V CA, 230 V CA
  • Distributeur à clapet 2/2 (NF), à commande directe
  • Matériau du joint elastomère fluoré
  • Convient pour les applications à haute pression avec de bas débits.
 
Distributeurs > Vannes de process et fluidiques à commande électrique
Programme standard
  • Raccord 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • Filetage G
  • pression de service 0… 10 bar
  • Pression nominale 40 bar
  • Commande électrique
  • Tension 24 VCC, 110 VCA, 230 VCA
  • Distributeur à diaphragme 2/2 (NF), à commande forcée
  • Matériau de joint NBR, EPDM, FKM
  • Adapté aux applications fermées comme les systèmes de refroidissement ou de remplissage.
 
Distributeurs > Vannes de process et fluidiques à commande électrique
Programme standard
  • Raccord G1/4 ... G2, aussi disponible avec un filetage NPT
  • Passage 1400 ... 31000 l/min
  • Montage conduite
  • Prépiloté, à commande électrique, rappel pneumatique
  • Pour la commande de substances gazeuses.
 
Distributeurs > Vannes de process et fluidiques à commande pneumatique et manuelle
Programme standard
  • Raccordement 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Filetage G ou filetage NPT
  • Plage de pression 0,,, 40 bar
  • Fonction de distributeur 2/2 (NO)
  • Utilisation possible avec des médias hautement contaminés
  • Utilisation possible pour des applications avec de la vapeur
  • Alimentation directe en air de pilotage.
 
Distributeurs > Vannes de process et fluidiques à commande pneumatique et manuelle
Programme standard
  • Raccord 1/4", 1/2", pince
  • Filetage G ou NPT
  • Plage de pression 0 ... 6 bar
  • Commande pneumatique
  • Vanne à manchon 2/2
  • Boîtier en aluminium, acier inoxydable (Clean Design)
  • Matériel d’étanchéité EPDM, NBR, silicone
  • Pour la commande de fluides liquides/pulvérulents, matières solides et mélanges de matières.
 
Distributeurs > Vannes de process et fluidiques à commande pneumatique et manuelle
Programme standard
  • Diamètre nominal DN 1/4" ... 4" (ISO 5211)
  • Filetage selon ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2 voies ; 2 voies manuel, avec levier à main verrouillable
  • 3 voies, perçage L et T en tant que modèle horizontal
 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Plaques d'obturation
Programme standard

 

 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Plaques d'obturation
Programme standard

 

 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Eléments de séparation et joints
Programme standard
  • Capuchons d’obturation pour
  • raccords non utilisés.
 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Barrettes de raccordement
Programme standard