Produits
Capteurs
Capteur de proximité
Capteurs inductifs
Capteurs de position
Capteurs de pression et de vide
Capteurs de débit
Capteurs de force
Capteurs optiques
Convertisseur de signaux
Détecteur de point d'appui
Boîtiers capteurs
Capteurs électromécaniques
Classic
Accessoires
 
 

Programme standard: Capteurs

Résultats: 13
Imprimer
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure en T
Programme standard
  • Electronique PNP, NPN
  • Configurable
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V CC
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure en T
Programme standard
  • Reed
  • Configurable
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • 5 ... 30 V CA, CC
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure ronde
Programme standard
  • Reed
  • Configurable
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • 5 ... 30 V CA, CC
 
Capteurs > Capteur de proximité > Pour rainure ronde
Programme standard
  • Electronique PNP, NPN
  • Configurable
  • Connexion électrique M8, M12, extrémité de câble nue
  • 5 ... 30 V CC
 
Capteurs > Capteur de proximité
Programme standard
  • Gamme complète d'accessoires pour toutes les applications
    • Kits de montages
    • Supports pour capteur
    • Clips
    • Marqueur de position
 
Capteurs > Capteurs inductifs
Programme standard
  • Tension 10 … 34 V CC
  • Taille 4mm, M5, 6,5mm, M8, M12, M18, M30
  • PNP, NPN
  • Montage intégré totalement ou non dans la rainure
  • Distance de commutation standard.
 
Capteurs > Capteurs de position
Programme standard
  • Pour vérins oscillants DRVS 6 ... 40 et DSM 8, 10, 12
  • Sorties de commutation PNP, NPN et NO, NF librement programmables
  • Connexion électrique M8
  • Plage de relevé 0 ... 270°
 
Capteurs > Capteurs de pression et de vide
Programme standard
  • Pression 0 ... 10 bar
  • Tension 15 ... 30 V CC
  • PNP
  • Pressostat
  • Vacuostat
  • Etat de commutation signalé par une LED visible de tous les côtés
  • Raccord instantané pneumatique
  • Programmable
  • Point de commutation réglable.
 
Capteurs > Capteurs de pression et de vide
Programme standard
  • Modèle compact 30 x 30 mm
  • Ecran à fond bleu et à contraste élevé
  • Plage de mesure de la pression -1 à 16 bar
  • Sortie de commutation 2x PNP ou 2x NPN commutable
  • Sortie électrique 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Raccord pneumatique G1/8, R1/8,
  • NPT1/8, M5, raccord instantané 4 mm
  • Manocontact
  • Vacuostat
  • Modèle compact 30x30 mm
 
Capteurs > Capteurs de pression et de vide
Programme standard
  • Gamme complète d'accessoires pour toutes les applications
    • Kits de montages
    • Supports pour capteur
    • Clips
    • Marqueur de position
 
Capteurs > Boîtiers capteurs
Programme standard
  • Principe de mesure électromagnétique ou par contact Reed
  • Circuit va-et-vient fonction élément de commutation, 1 pôle (SPDT)
  • Pour CC et CA
  • Adaptateur de montage pré-monté
  • Presse-étoupe et bouchons d'obturation livrés de série
 
Capteurs > Accessoires
Programme standard
  • Sont bien logés, bien adaptés et fonctionnent parfaitement : les capteurs Festo. Parfaitement adaptés les uns aux autres, le système modulaire de câbles NEBU relie capteurs et unités d'évaluation - les problèmes de raccordement disparaissent.
 
Capteurs > Accessoires
Programme standard
  • Adaptateurs
  • Butées
  • Equerre de fixation
  • Support de capteur