Produits
Connectique pneumatique
Tuyaux
Raccords
Tubes
Raccords instantanés pour les tuyaux PQ
Coupleurs
Répartiteurs
Gaines de protection
Accessoires pour technique de connexion pneumatique
 
 

Programme standard: Connectique pneumatique

Résultats: 7
Imprimer
Connectique pneumatique > Tuyaux > Tuyaux standard calibré extérieur
Programme standard
  • Haute résistance aux microbes et à l'hydrolyse
  • Compatible pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire
  • Diamètre extérieur 2 ... 16 mm
  • Diamètre intérieur 2,1 ... 11 mm
  • Température de fonctionnement Pression de service -0,95 ... 10 bar
  • Température ambiante -35 ... 60 °C
  • Fluides
    • Air comprimé
    • Vide
    • Eau
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
Programme standard
  • Raccord M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 2, 3, 4, 6 mm
  • Raccord fileté
    • Filetage métrique avec bague de joint
    • Filetage G avec bague de joint
  • Filetage R avec revêtement PTFE
  • Compatible avec le vide
  • Raccords enfichables
  • Unions enfichables
  • Unions enfichables traversantes
  • Obturateurs mâles
  • Réductions mâle-femelle
  • Bouchons
  • Raccords banjos multiples
  • Raccords enfichables à traversée de cloison
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
Programme standard
  • Raccordement R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Raccord fileté
  • – Filetage G avec bague d'étanchéité
  • – Filetage R revêtement PTFE
  • Utilisable en dépression
  • Raccords enfichables
  • Unions
  • Traversées de cloison
  • Obturateurs
  • Unions avec embout mâle
  • Bouchon d’obturation
  • Raccord banjo multiple
  • Raccords traversées de cloison.
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords filetés
Programme standard
  • Connexion M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Raccord fileté
    • Filetage métrique avec bague de joint
    • Filetage G avec bague de joint.
 
Connectique pneumatique > Coupleurs
Programme standard
  • Raccords G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Raccords G1/4, G3/8, G1/2
  • Raccord cannelé N9
  • Distributeur à douille coulissante manuelle 3/2 en option
 
Connectique pneumatique > Coupleurs
Programme standard
  • Raccords G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Raccords G1/4, G3/8, G1/2
  • Raccord cannelé N9
  • Pour coupleurs rapides NPHS
 
Connectique pneumatique > Coupleurs
Programme standard
  • Raccord M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Diamètre 2, 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Raccord fileté
    • Filetage métrique avec joint d’étanchéité
    • Filetage G avec joint d’étanchéité
  • Verrouillage d’un côté
  • Verrouillage des deux côtés
  • Accouplement de sécurité selon ISO 4414.