Produits
Automatisation de process
Technique de commande et E/S distantes
Terminaux de distributeurs
Distributeurs de commande
Boîtiers capteurs
Positionneur
Actionneurs linéaires
Vérins oscillants
Vannes et robinets à boisseau sphérique
Vannes à siège incliné
Robinets à papillon
Distributeurs pour fluides avec commande électrique
Distributeurs pour fluides à commande pneumatique
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
 
 

Nouveautés: Automatisation de process

Résultats: 4
Imprimer
Automatisation de process > Distributeurs pour fluides à commande pneumatique
Programme standard
Nouveauté 4/2019 : Autres versions
  • Raccord 1/4", 1/2", pince
  • Filetage G ou NPT
  • Plage de pression 0 ... 6 bar
  • Commande pneumatique
  • Vanne à manchon 2/2
  • Boîtier en aluminium, acier inoxydable (Clean Design)
  • Matériel d’étanchéité EPDM, NBR, silicone
  • Pour la commande de fluides liquides/pulvérulents, matières solides et mélanges de matières.
 
Automatisation de process > Conditionnement de l'air comprimé > Filtres-détendeurs > Composants individuels
Nouveauté 11/2018
  • Boîtier robuste pour les exigences particulières de l'automatisation des process
  • Utilisable à l'extérieur et à basse température jusqu'à –60 °C
  • Résistant aux rayons UV et aux environnements corrosifs
  • Raccords G1/4, G1/4, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Pression 0,5 ... 7 bar; 0,5 ... 12 bar
  • Débit 1920 ... 4115 l/min
  • manomètre
    • Sans manomètre
    • Le manomètre peut être commandé comme accessoire
  • Finesse de filtration 40 µm, 5 µm
  • Purgeur de condensats
    • Manuel
 
Automatisation de process > Vérins oscillants
Programme standard
Nouveauté 7/2018 : Autres versions
  • Avec réducteurs à crémaillère-pignon
  • Taille 10 à 2 300
  • Couple de torsion 10 ... 2 300 Nm
  • Angle d'oscillation 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Plan de perçage selon ISO 5211
  • Plan de pose NAMUR pour électrodistributeurs/boîtiers capteurs selon VDI/VDE 3845
 
Automatisation de process > Vannes et robinets à boisseau sphérique
Nouveauté 7/2018 : avec actionneur quart de tour DFPD
  • Raccord Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Débit 5,9 ... 243 m³/h ou 98 ... 4 050 l/min
  • Filetage au pas de gaz selon EN 10226-1
  • 2 voies et 3 voies avec perçage L et T