#
Chargement des données...
  1. Accueil

  2. Produits

Exemples tirés de la pratique

Automatiser la multiplication des roses avec le terminal VTUX

Cas pratiques

Automatiser la multiplication des roses avec VTUX

En savoir plus
stas team

Cas pratiques

Flatter l’oeil avec des réseaux neuronaux

Lors de l’automatisation du tri et du conditionnement de fruits, une capacité élevée est recherchée alors que les machines doivent traiter les produits avec prudence et délicatesse. Stas, le fabricant de machines de Glabbeek spécialisé dans de telles solutions, a développé avec Festo une machine avancée capable, après le tri, de placer les fruits sur les plateaux de manière contrôlée.

En savoir plus
#Blogs
Marcel Wijnstekers Surfles

Cas pratiques

Marcel Wijnstekers Surfles

Il aura fallu dix ans avant que le projet Rif010 ne voit le jour au centre de Rotterdam. Cette première piscine de surf urbaine au monde accueille des surfeurs débutants ou confirmés qui défient des vagues générées artificiellement, devant de nombreux passants. Le local technique abritant les installations se trouve sous une terrasse et comprend huit chambres capables de générer des vagues de diverses hauteurs. Huit grandes souffleries d’une puissance moteur de 132 kW produisent jusqu’à 350.000 mètres cubes d’air à l’heure. Le pilotage des vannes pour le brassage de l’air est réalisé avec des servomoteurs et des servocontrôleurs de Festo.

En savoir plus
Tous les articles sur ce sujet