Produits
Technologie de commande
Periphériques électriques
Système d’installation CPX-AP-I
Système d'automatisation CPX-E
Pour système d'automatisation CPX-E
Terminal CPX
Pour le terminal CPX
Terminal CPX-P
Pour terminal CPX-P
Pour système d'installation CTEL
Modules bus de terrain CTEU
Système d'installation CPI CTEC
Pour terminaux de distributeurs MPA-S
Pour terminaux de distributeurs CPV, CPA
Composants AS-Interface
Capot CAFC
Accessoires pour terminaux électriques
 

Periphériques électriques

  Imprimer  
Nouveauté 11/2019
  • Système E/S déportées décentralisé
  • Modules d'entrée/de sortie
    • numérique
    • analogique
  • Maître IO-Link®
  • Interface pneumatique
    • pour terminal de distributeurs VTUG
    • pour terminal de distributeurs MPA-L
 
  • Le système d'automatisation CPX-E est un système de commande et d'automatisation puissant avec Motion Control pour principale fonction pour le secteur de la technique de manipulation.
  • Les modules suivants sont disponibles :
    • Commande
    • Modules de bus
    • Modules I/O
    • Modules maîtres IO-Link®
 
Nouveauté 7/2019 : Autres versions
  • Composants pour système d'automatisation CPX-E
    • Commande
    • Modules de bus
    • Modules d'entrée/de sortie
    • Modules maîtres IO-Link®
 
Programme standard
  • Intégration de fonctions complète avec modules technologiques
  • Variantes d'installation
    • Autonome en tant qu'E/S distante
    • Avec terminal de distributeurs VTSA-F
    • Avec terminal de distributeurs VTSA
    • Avec terminal de distributeurs MPA-L
    • Avec terminal de distributeurs MPA-S
  • Modules d'E/S
    • Numérique
    • Analogique
  • Automate CODESYS en option
 
Nouveauté 7/2019 : Autres versions
  • Composants individuels pour le terminal électronique CPX
  • Modules d'entrées/sorties
    • TOR / analogiques
  • Nœud de bus de terrain
  • Embases
  • Blocs d'interconnexion
  • Plaques d'extrémités
 
  • Mode de fonctionnement
    • Autonome
    • Avec terminal de distributeurs MPA-S
  • Protocoles de bus
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Module entrée/sortie
    • Sécurité intrinsèque
    • Eexi Namur et Non Ex Namur
  • Variantes de connexion
    • M12 (IP65)
    • Barrette de fixation (IP54)
 
  • Composants individuels pour le terminal électrique CPX-P
  • Module entrée/sortie
    • Sécurité intrinsèque
    • EExi Namur et Non Ex Namur
  • Nœud de bus
  • Blocs de connexion
  • Blocs de liaison
  • Plaques d'extrémités
 
  • Composants pour l'intégration de modules décentralisés dans la plateforme d'automatisation CPX
  • Idéal pour la génération de sous-systèmes
 
  • Module de bus de terrain pour ensembles de distributeurs VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL et CPV
  • Protocoles de bus :
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • En option : 2 interfaces I-Port via embase CAPC pour système d'installation CTEL
 
  • Concept complet d'architecture décentralisée d'installation
  • 4 lignes d'installation par interface CP
  • Distance max de 10 mètres par ligne
  • 4 modules CP par ligne
  • 32 entrées et 32 sorties par ligne.
 
  • Interface CPI
  • Interface ASI
  • Capteurs de pression
  • Unités d'alimentation
  • Accessoires supplémentaires
 
  • Bloc de commande
  • SF3 (avec bus de terrain Festo)
  • SB60
  • SF6 (avec DeviceNet)
  • Connexion de bus de terrain Direct Link avec ligne d’extension CP
  • Modules d’E/S
  • Digitale.
 
  • Modules d'E/S
  • Interfaces de distributeur
  • Passerelles bus de terrain/AS-Interface
  • Consoles d'adressage
  • Blocs d'alimentation AS-Interface
 
  • Carter pour terminaux MPA et CPX
  • Gain de place grâce aux dimensions compactes
  • Aucun travail de conception, commande facile correspondant au terminal.
 
Programme standard
  • Résistance de terminaison
  • Eléments de fixation
  • Eléments de montage
  • Accessoires de raccordement