Produits
Conditionnement de l'air comprimé
Répartiteur
Série MS
Module de dérivation MS-FRM
MS4-FRM
MS6-FRM
MS9-FRM
MS12-FRM
 

Module de dérivation MS-FRM

= Programme standard
  Imprimer  
  • Connexion G1/8, G1/4, G3/8
  • Débit 1200 … 4600 l/min.
 
Programme standard
  • Connexion G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 3200 … 14700 l/min.
 
  • Raccordement G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Débit max. 10000 l/min 50000 l/min
 
  • Connexion G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • Débit 25000 … 42000 l/min.