Produits
Conditionnement de l'air comprimé
Filtres
Série MS
Filtres fins et ultra-fins MS-LFM
MS4-LFM
MS6-LFM
MS9-LFM
MS12-LFM
 

Filtres fins et ultra-fins MS-LFM

  Imprimer  
  • Finesse de filtration 0,01 µm, 1 µm
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8
  • Débit 54 ... 360 l/min
 
  • Finesse de filtration 0,01 µm, 1 µm
  • Raccordement G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Débit 140 ... 3000 l/min
 
  • Finesse de filtration 0,01 µm, 1 µm
  • Raccordement G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Débit 325 ... 10000 l/min
 
  • Finesse de filtration 0,01 µm, 1 µm
  • Raccordement G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • Débit 700 ... 23000 l/min