Produits
Conditionnement de l'air comprimé
Répartiteur
Série MS
Module de dérivation MS-FRM
Bloc de distribution MS-FRM-FRZ
 

Série MS

= Programme standard
  Imprimer  
Programme standard
  • Taille 4, 6, 9, 12
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2 aussi disponible avec les taraudages en NPT
  • Pression 0 … 21 bar
  • Débit 1200 … 42000 l/min
  • Plaques de montage taraudés
    • Sans plaques de montage taraudés
    • Avec plaques de montage taraudés.
 
Programme standard
  • Taille 4, 6
  • Raccordement G1/4, G1/2 aussi disponible avec les taraudages en NPT
  • Pression 0 ... 20 bar
  • Débit 4050 … 14600 l/min