Produits
Conditionnement de l'air comprimé
Filtres
Série MS
Filtres MS-LF
Filtres fins et ultra-fins MS-LFM
Filtre à charbon actif MS-LFX
 

Série MS

  Imprimer  
  • Taille 4, 6, 9, 12
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, aussi disponible avec taraudage NPT
  • Débit 1000 ... 16000 l/min
  • Pression d'entrée 0 … 20 bar
  • Degré de filtration 40µm, 5µm
  • Purgeur de condensats
    • Manuel
    • Semi-automatique
    • Entièrement automatique
    • Entièrement automatique, pilotage électrique
  • Cuve en polymère avec cage de protection en polymère
  • Cuve en métal
  • Sens du débit
    • De gauche à droite
    • De droite à gauche
 
  • Taille 4, 6, 9, 12
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, aussi disponible avec les taraudages en NPT
  • Débit 54 … 23000 l/min
  • Pression d'alimentation 0 … 20 bar
  • Degré de filtration 0,01 µm, 1 µm
  • Purgeur de condensats
    • Manuel
    • Semi-automatique
    • Entièrement automatique
    • Entièrement automatique, commande électrique
  • Bol plastique avec protection en plastique
  • Bol métal
  • Sens du débit
    • De gauche à droite
    • De droite à gauche.
 
  • Taille 4, 6, 9, 12
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, aussi disponible avec les taraudages en NPT
  • Débit 250 … 7090 l/min
  • Pression d'alimentation 0 … 20 bar
  • Teneur résiduel en huile <= 0,003 mg/m³
  • Bol plastique avec protection en plastique
  • Bol métal
  • Sens du débit
    • De gauche à droite
    • De droite à gauche.
  • Classe de qualité d'air selon DIN ISO 8573-1
  • Préfiltration avec un degré de filtration à 0,01 µm recommandé.