Produits
Technique du vide
Venturis
Venturis OVTL
Venturis OVEL
Venturis OVEM, métrique
Générateurs de vide VN, pneumatique
Générateurs de vide VN, électropneumatique
Venturis pour terminaux de distributeurs CPV
Cartouches de venturis VN
 

Venturis OVEL

  Imprimer  
  • Fixation sur barrette de raccordement P avec 8 places max.
  • Diamètre nominal 0,45 … 0,95 mm
  • Raccord
    • Raccord enfichable QS3, QS4, QS6
  • Electrodistributeur vide MARCHE/ARRÊT
  • En option avec impulsion d'éjection
  • Capteur de vide intégré