Produits
Capteurs
Capteurs de débit
Capteurs de débit SFTE
Capteurs de débit SFAH
Capteurs de débit SFAW
Capteurs de débit SFAB
Capteurs de débit SFAM
Capteurs de débit SFET
Accessoires
 
Capteurs >   

Capteurs de débit

  Imprimer  
Nouveauté 11/2018
  • Compact et léger
  • Installation facile
  • Plages de mesure du débit
    • 1 l/min
    • 2 l/min
    • 5 l/min
    • 10 l/min
  • Sortie analogique
    • 0 ... 10 V
    • 1... 5 V
 
  • Fonction ECO : possibilité de désactiver l'écran
  • Communication sérielle par IO-Link 1.1 intégrée
  • Plages de mesure de débit
    • 0,002... 0,1 l/min
    • 0,01 ... 0,5 l/min
    • 0,02 ... 1 l/min
    • 0,1 ... 5 l/min
    • 0,2 ... 10 l/min
    • 1 ... 50 l/min
    • 2 ... 100 l/min
    • 4... 200 l/min
  • Sortie de commutation
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link
  • Sortie analogique
    • 0 .. 10 V
    • 1 … 5 V
    • 4 ... 20 mA
 
  • Un concept d'installation avec temps de montage et démontage courts, facile à inplémenter dans toutes les situations d'installation.Changement de l'affichage en couleur rouge en fonction de l'état de commutation.
  • Plages de mesure de débit
    • 1,8... 32 l/min
    • 5... 100 l/min
  • Sortie TOR au choix 2x NPN ou 2x PNP ou IO-Link
  • Sortie analogique
    • 0... 10 V
    • 1... 5 V
    • 4... 20 mA
 
  • Affichage orientable avec LED très lumineuses pour une visualisation optimale
  • Sortie d'impulsion librement sélectionnable pour mesure de la consommation
  • Plages de mesure de débit
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Sortie TOR
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Sortie analogique
    • 0 ... 10V
    • 4 ... 20 mA
 
  • Affichage orientable avec LED très lumineuses pour une visualisation optimale
  • Compatible et intégrable avec le traitement d'air de la série MS6
  • Plages de mesure de débit
    • 10 ... 1 000 l/min
    • 30 ... 3 000 l/min
    • 50 ... 5 000 l/min
    • 100 ... 10 000 l/min
    • 150 ... 15 000 l/min
  • Sortie de commutation
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Sortie analogique
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
  • Plage de mesure de débit
    • 0.05 à 50 l/min
  • Sortie analogique
    • 0 à 5 V
 
  • Gamme complète d'accessoires pour toutes les applications
    • Kits de montages
    • Supports pour capteur
    • Clips
    • Marqueur de position