Produits
Terminaux de distributeurs
Terminaux de distributeurs universels
Batterie de distributeurs avec connexion électrique individuelle.
Terminal de distributeurs VTUG à branchement multipôle ou à bus de terrain
Valve terminal VTUG-EX with multi-pin or fieldbus interface
Batterie de distributeurs VTUS
Terminaux de distributeurs MPA-L
Terminaux de distributeurs MPA-S
Terminaux de distributeurs VTSA-F
Terminaux de distributeurs CPV, Compact Performance
Terminaux de distributeurs CPV-SC, Smart Cubic
Terminaux de distributeurs VTUB-12
 

Terminaux de distributeurs universels

  Imprimer  
Programme standard
  • De la série VG
  • Débit 130... 1380 l/min
  • Largeur 10, 14, 18 mm
  • Raccordement M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Connecteur enfichable 3, 4, 6, 8 mm
  • Connexion individuelle électrique, multipôle, bus de terrain, IO-Link, I-Port
  • Tension 5, 12, 24 V CC
  • Pression -0,9... 10 bar
  • Protection IP40/IP65
  • Distributeurs semi-inline et distributeurs à embase
  • Barrette de raccordement métallique
 
Programme standard
  • De la série VG
  • Utilisation plus efficace au niveau énergétique via le fonctionnement inversé et une réduction ciblée de la pression.
  • Débit de 140 à 1200 l/min
  • Largeur 10, 14, 18 mm
  • Raccordement M5, M7, G1/8, G1/4
  • Connecteur enfichable 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipôle, bus de terrain, IO-Link, I-Port
  • Tension 24 V CC
  • Pression -0,9... 10 bar
  • Protection IP40/IP67
  • Distributeurs semi-inline et distributeurs à embase
  • Barrette de raccordement métallique
 
  • IEC-Ex approval
  • Hot-swap function
  • Flow rate: 220 ... 630 l/min
  • Width 10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24-fold
  • Connection M5, M7, G 1/8
  • Plug connection 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Voltage 24 V DC
  • Pressure -0.9 ... 10 bar
  • Degree of protection IP40 / IP67 / IP65
  • Sub-base valves
  • Stainless steel coated manifold rail
 
Programme standard
  • Débit 600 ... 1300 l/min
  • Largeur 20, 25 mm
  • Raccordement G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
  • Connexions individuelles électriques
  • Tension 12, 24 V CC, 24, 110, 120, 230, 240 V CA
  • Pression -0,9 … 10 bar
  • Indice de protection IP65
  • Distributeurs in-line
  • Commande électrique, pré-pilotée, rappel par ressort pneumatique
  • Embase de raccordement métal
  • Bloc de montage en batterie métal
 
Programme standard
Nouveauté 7/2018 : Embases de largeurs 10 et 20 pour clapets anti-retour
  • Embase en polymère
  • Etranglement fixe inviolable
  • 3 tailles de distributeurs mixables et extensibles en une simple étape
  • Débit 160… 870 l/min
  • Largeur 10, 14 et 20 mm
  • Raccord enfichable 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Connecteur CTEU
  • Classe de protection IP65, IP67
  • Fonctions de distributeur 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 et fonctions spéciales
 
Programme standard
Nouveauté 7/2018 : Embases de largeurs 10 et 20 pour clapets anti-retour
  • Débit 360… 700 l/min
  • Largeur 10, 20 mm
  • Variabilité : Pression d'alimentation flexible, zones de pression variables, alimentation supplémentaire à n'importe quel emplacement
  • Pilotage de distributeurs en série, jusqu'à 34 emplacements de distributeurs ou 128 bobines
  • Ouvert pour PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Pression -0,9… 10 bar
  • Indice de protection IP65
  • E/S électriques, CPI, connexions bus de terrain et AS-interface via terminal électrique modulaire type CPX.
 
Programme standard
  • Débit optimisé
  • Débit 700 ...1400 l/min
  • Taille 18, 26 mm
  • 2 ... 32 distributeurs
  • Connexion multipôle
  • Connexion bus de terrain
  • Diganostic orienté par canal.
  • Classe de protection IP65, NEMA 4
 
  • Largeurs 10, 14, 18 mm
  • Débit 400, 800 et 1.600 l/min
  • Multiples fonctions de distributeur et additionnelles
  • Connexion au terminal électronique type CPX via l’interface CP.
 
  • Débit 170 l/min
  • Largeur 10 mm
  • Plage de pression -0,9 ... 7 bar
  • Tension 5, 12, 24 V CC
  • Classe de protection IP40.
 
  • Poids réduit et résistance à la corrosion grâce à la technologie des polymères
  • Fonctions principales de distributeur : distributeurs 5/2 et 3/2
  • Débit 400 l/min
  • Largeur 12 mm
  • Raccord enfichable 4, 6 mm
  • Multipôles, bus de terrain, IO-Link, I-Port
  • Tension 24 V CC
  • Pression 2,8 ... 8 bar
  • Classe de protection IP65
  • Distributeurs semi in-line
    • Commande électrique, prépiloté, rappel par ressort pneumatique
  • Embase de raccordement en métal