Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour ADN

Résultats: 11
Imprimer
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérin compact selon ISO 21287
Programme standard
  • Plus de variantes qu'en standard
  • Diamètre 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 1 ... 500 mm
  • Force 51 ... 7 363 N
  • Double effet
  • Amortissement fixe/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à colonnes de guidage
  • Des charges plus élevées grâce à la tige de guidage et la plaque étrier
  • Diamètre 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Course 1… 400 mm
  • Force 68… 4712 N
  • Détection de position
  • Amortissment fixe/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins normalisés > Vérin compact selon ISO 21287
  • Verrouillage de fin de course à l'avant, à l'arrière ou aux deux extrémités
  • Diamètre 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Course 10 … 500 mm
  • Force 188 … 4 712 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
 
Actionneurs pneumatiques > Classic
  • Diamètre 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Longueur de course 1 ... 400 mm
  • Force 51 ... 4712 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe.
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins compacts, à faible course et plats
Programme standard
  • Diamètres 6, 10 mm
  • Longueurs de course 5, 10 mm
  • Force 9,4 ... 47 N
  • A double effet
  • Sans amortissement
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérin avec unité de serrage
  • Diamètre 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Course 10 … 500 mm
  • Force 188 … 4 712 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins tandem, haute force et multi-position > Vérins tandem et haute force
  • Diamètre 25, 40, 63, 100 mm
  • Course 1 ... 150 mm
  • Force 542 ... 18281 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins tandem, haute force et multi-position > Vérins multiposition
  • Diamètre 25, 40, 63, 100 mm
  • Force 295 ... 4712 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
 
Conditionnement de l'air comprimé > Accessoires pour conditionnement de l'air > Accessoires spécifiques aux appareils
  • Outil pour le conditionnement de l'air comprimé.
 
Automatisation de process > Conditionnement de l'air comprimé > Accessoires pour conditionnement de l'air > Accessoires spécifiques aux appareils
  • Outil pour le conditionnement de l'air comprimé.
 
Solutions prêtes-à-installer
  • Création de modules pneumatiques en autonomie avec le configurateur Festo Design Tool 3D.Choisissez les accessoires directement sur le modèle de CAO et définissez votre module prémonté.
  •  
  • Disponible pour les séries suivantes :
    • Vérins à tige : ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Vérins oscillants : DRRD, DRVS
    • Actionneurs avec guidage : DFM, DGSL
    • Actionneurs linéaires avec système de mesure de déplacement : DFPI