Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour B

Résultats: 786
Imprimer
Automatisation de process > Vannes de process > Robinets à boisseau sphérique
  • Raccordement Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • Débit 2000 ... 23500 l/min
  • plan de pose selon ISO 5211
  • Commande mécanique
  • Conception résistant à la corrosion et aux acides
  • Robinet à boisseau sphérique 2 voies
 
Automatisation de process > Vannes de process > Robinets à boisseau sphérique
  • Diamètre nominal DN 1/2" ... 8" (ISO 5211)
  • Filetage selon ANSI B 16.5. classe 150
  • Dérivation statique assurée
  • Certification API 607 Fire Safe
  • 2 voies
 
Automatisation de process > Vannes de process > Robinets à boisseau sphérique
Programme standard
  • Diamètre nominal DN 1/4" ... 4" (ISO 5211)
  • Filetage selon ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2 voies ; 2 voies manuel, avec levier à main verrouillable
  • 3 voies, perçage L et T en tant que modèle horizontal
 
Automatisation de process > Vannes de process > Robinets à boisseau sphérique
  • Raccord Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Passage de 75 à 895 l/min
  • Plan de pose des brides selon ISO 5211
  • Exécutions anticorrosion et résistantes aux acides.
 
Automatisation de process > Vannes de process > Unités de vannes de process > Unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique
  • Raccord Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Passage de 75 à 895 l/min
  • Plan de pose des brides selon ISO 5211
  • Exécutions anticorrosion et résistantes aux acides.
 
Actionneurs pneumatiques > Equipements de vérin/Accessoires pour actionneurs
  • Eléments de blocage, divisions spéciales, butées pour actionneurs.
 
Automatisation de process > Vannes de process > Robinets à boisseau sphérique
  • Taille DN15 … DN100
  • Débit 19,4 … 1414 m³/h
  • Plan de perçage selon ISO 5211
  • Certification ATEX
 
Automatisation de process > Vannes de process > Unités de vannes de process > Unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique
  • Raccord Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Débit 5,9 ... 243 m³/h ou 98 ... 4 050 l/min
  • Filetage au pas de gaz selon EN 10226-1
  • 2 voies et 3 voies avec perçage L et T
 
Automatisation de process > Vannes de process > Unités de vannes de process > Unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique
  • Taille DN15 … DN100
  • Débit 19,4 … 1414 m³/h
  • Plan de perçage selon ISO 5211
  • Certification ATEX
 
Automatisation de process > Vannes de process > Robinets à boisseau sphérique
  • Raccord Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Débit 5,9 ... 243 m³/h ou 98 ... 4 050 l/min
  • Filetage au pas de gaz selon EN 10226-1
  • 2 voies et 3 voies avec perçage L et T
 
Automatisation de process > Vannes de process > Robinets à boisseau sphérique
  • Diamètre nominal DN 1/2" ... 4" (ASME), 1/2" ... 2 1/2" (ISO), 1/2" ... 2 1/2" (DIN)
  • Longues extrémités à souder selon ASME-BPE et ISO 1127
  • Manchons de serrage selon ASME-BPE et DIN 32676-B
  • Surfaces électropolies SFV4
  • Joint PFTE à faible zone morte
  • Vanne à clapet 2 voies
 
Distributeurs > Régulateurs de débit > Limiteurs de débit unidirectionnels
Programme standard
  • Raccord M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, livrable également avec filetage NPT
  • Connecteur 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Débit 0 ... 1 400 l/min
  • Régulateur de débit/clapet.
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérin avec unité de serrage
Programme standard
  • Le profil standard de
  • vérin universel avec deux rainures de capteur
  • Variante avec unité de blocage
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 10 ... 2000 mm
  • Force 483 ... 7363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/réglable/auto-ajusté
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à chariot
  • Taille 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Diamètre 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Longueur de course 10 ... 200 mm
  • Force 17 ... 483 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe / réglable
  • Guidage par cages à billes.
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à chariot
  • Taille 10 ... 25
  • Course 10 ... 200 mm
  • Force 68 ... 483 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/réglable
  • Guidage par cage à bille.
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérin avec unité de serrage
  • Diamètre 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Course 10 … 500 mm
  • Force 188 … 4 712 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérin avec unité de serrage
  • Compatible pour utilisation dans des sous-ensembles de systèmes de contrôle avec niveau de sécurité catégorie 1 selon ISO 13849-1 (composants fiables)
  • Forces de maintien statique jusqu'à 8000 N
  • Diamètre 40, 63, 100 mm
  • Course 10 ... 2000 mm
  • Force 754 ... 4712 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement ajustable
 
Actionneurs pneumatiques > Classic
  • Diamètre 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Course 10 ... 2 000 mm
  • Force 415 ... 7 363 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston
Programme standard
  • Vérins normalisés ou vérins non normalisés avec unité de blocage ou d’arrêt intégrée ou en équipement.
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins sans tige > Accouplement mécanique
Programme standard
  • Variantes de guidage
    • Conception standard
    • Guidage à palier lisse
    • Guidage à recirculation de billes
  • Diamètre 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 … 8500 mm
  • Force 30 … 1 870 N
  • Détection de position
  • Types d'amortissement variés