Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour CPV

Résultats: 27
Imprimer
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels
  • Largeurs 10, 14, 18 mm
  • Débit 400, 800 et 1.600 l/min
  • Multiples fonctions de distributeur et additionnelles
  • Connexion au terminal électronique type CPX via l’interface CP.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs CPV, Compact Performance
  • Largeur 18 mm
  • Débit 1600 l/min.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs CPV, Compact Performance
  • Largeur 10 mm
  • Débit 400 l/min
  • Sécurité intégrée dans la conception selon ATEX catégorie 2 (zone 1).
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs CPV, Compact Performance
  • Puissance maximale
  • Léger et compact
  • Largeur 10 mm
  • Débit 400 l/min.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs CPV, Compact Performance
  • Largeur 14 mm
  • Débit 800 l/min.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Distributeurs > Modules de distributeurs universels
  • Débit jusqu’à 1 600 l/min
  • Tension 24 V CC
  • Distributeurs à embase intégrée
  • Pour terminal de distributeurs contenant jusqu’à 8 distributeurs.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments d'interconnexion électrique
  • Interconnexion électrique
  • Pont électrique
  • Interface électrique
 
Technique du vide > Venturis
  • Diamètre nominal 0,7 ... 1,4 mm
  • Raccord M7, G 1/8, G 1/4
  • Electrodistributeur de vide MARCHE/ARRET
  • Electrodistributeur, impulsion d’éjection.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments de fixation et étiquettes
  • Eléments de fixation pour terminaux de distributeurs.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments de fixation et étiquettes
  • Porte-étiquettes pour terminaux de distributeurs.
 
Autres équipements pneumatiques > Systèmes de désignation
  • Support pour plaques signalétiques.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Plaques à relais
  • Pour CPV10/14
  • 2 relais avec sorties à isolation galvanique
  • Tension de service 20,4 …26,4 V CC
  • Intensité 1 A/24 V CC +10 % chacun.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Distributeurs > Modules de distributeurs universels
  • Raccord M5
  • Raccord instantané 3, 4 mm
  • Débit 150 … 220 l/min
  • Tension 24 V CC
  • Distributeur à orifice taraudé
  • Distributeur pour embase
    • A commande électrique, indirecte, rappel par ressort pneumatique
    • A commande pneumatique
    • Affichage de l’état avec LED
  • Embases
  • Embases juxtaposables.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs CPV-SC, Smart Cubic
  • bus de terrain Direct/coupleur CPI
  • 4 ... 16 emplacements de distributeurs/max. 16 bobines
  • système d'installation CPI.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs CPV-SC, Smart Cubic
  • Compact et à poids réduit
  • Connexion individuelle
  • 2 … 16 emplacements de distributeurs max./ 16 bobines max.
  • Raccordement horizontal et vertical
  •  
  • Connecteur multipôles
  • 4 … 16 emplacements de distributeurs/16 bobines max.
  • Sub-D
  • Câble plat.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Embases/barrettes de raccordement > Modules de distributeurs universels
  • Multipôles pneumatiques
  • Plaques de séparation
  • Plaques d'obturation.
 
Technologie de commande > Periphériques électriques
  • Bloc de commande
  • SF3 (avec bus de terrain Festo)
  • SB60
  • SF6 (avec DeviceNet)
  • Connexion de bus de terrain Direct Link avec ligne d’extension CP
  • Modules d’E/S
  • Digitale.
 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Eléments de séparation et joints
Programme standard
  • Capuchons d’obturation pour
  • raccords non utilisés.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments de fixation et étiquettes
  • Capuchons d’obturation pour
  • raccords non utilisés.
 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Eléments de fixation et étiquettes
  • Eléments de montage pour distributeurs.