Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour CPV-SC

Résultats: 5
Imprimer
Technologie de commande > Documentations

 

 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Distributeurs > Modules de distributeurs universels
  • Raccord M5
  • Raccord instantané 3, 4 mm
  • Débit 150 … 220 l/min
  • Tension 24 V CC
  • Distributeur à orifice taraudé
  • Distributeur pour embase
    • A commande électrique, indirecte, rappel par ressort pneumatique
    • A commande pneumatique
    • Affichage de l’état avec LED
  • Embases
  • Embases juxtaposables.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments d'interconnexion électrique
  • Unité de contrôle de bus de terrain
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs CPV-SC, Smart Cubic
  • Compact et à poids réduit
  • Connexion individuelle
  • 2 … 16 emplacements de distributeurs max./ 16 bobines max.
  • Raccordement horizontal et vertical
  •  
  • Connecteur multipôles
  • 4 … 16 emplacements de distributeurs/16 bobines max.
  • Sub-D
  • Câble plat.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs CPV-SC, Smart Cubic
  • bus de terrain Direct/coupleur CPI
  • 4 ... 16 emplacements de distributeurs/max. 16 bobines
  • système d'installation CPI.