Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour EHM

Résultats: 2
Imprimer
Actionneurs électriques > Module de manipulation électrique
  • Tailles 20, 25, 32
  • Couple moteur max. 0,7 ... 6,7 Nm
  • Course utile 100, 200 mm
  • Angle de rotation infini.
 
Actionneurs électriques > Module de manipulation électrique
  • Taille 40
  • Couple de sortie max. 0,3 Nm
  • Course totale 10 mm
  • Course par mors de pince 0 ... 5 mm
  • Angle de rotation infini