Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour MPA-L

Résultats: 20
Imprimer
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels
Programme standard
  • Embase en polymère
  • Etranglement fixe inviolable
  • 3 tailles de distributeurs mixables et extensibles en une simple étape
  • Débit 160… 870 l/min
  • Largeur 10, 14 et 20 mm
  • Raccord enfichable 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Connecteur CTEU
  • Classe de protection IP65, IP67
  • Fonctions de distributeur 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 et fonctions spéciales
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Eléments d'interconnexion électrique
  • Interface électrique
  • Embase électrique.
 
Technologie de commande > Documentations

 

 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Composants fonction > Modules de distributeurs universels
  • Plaques d'alimentation.
 
Terminaux de distributeurs > Accessoires pour terminaux de distributeurs > Embases/barrettes de raccordement > Modules de distributeurs universels
  • Embases
  • Plaques d'obturation
  • Plaques d'extrémité
  • Plaques d'alimentation.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive > Série MS > Distributeurs de mise en pression progressive et d'échappement rapide MS-SV
Programme standard
  • Jusqu'au niveau de performance PL e
  • Taille 6
  • Raccord G1/2, également disponible avec filetage NPT
  • Pression 3,5 ... 10 bar
  • Débit 4300 l/min
  • Tension 24 V CC
  • Pilotage
  • Commande électrique
  • Manomètre en bar, psi, Mpa
  • distributeur 3/2 NF
  • Silencieux
  • Sens du débit
    • de gauche à droite
    • de droite à gauche
 
Conditionnement de l'air comprimé > Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive > Série MS > Distributeurs de mise en pression progressive et d'échappement rapide MS-SV
  • Taille 9
  • Raccord G3/4, G1 également disponible avec filetage NPT
  • Pression 3,5 … 16 bar
  • Débit 16000 l/min
  • Tension 24 V CC, 110 V AC, 230 V AC
  • Pilotage
  • Commande électrique
  • Manomètre en bar, psi, Mpa
  • distributeur 3/2 NF
  • Silencieux
 
Conditionnement de l'air comprimé > Distributeurs de mise en circuit et distributeurs mise en pression progressive > Série MS
Programme standard
  • Taille 6, 9
  • Raccord G1/2, G3/4, G1 également disponible avec filetage NPT
  • Pression 3,5 … 16 bar
  • Débit 16000 l/min
  • Tension 24 V CC, 110 V AC, 230 V AC
  • Pilotage
  • Commande électrique
  • Manomètre en bar, psi, Mpa
  • distributeur 3/2 NF
  • Silencieux
  • Sens du débit
    • de gauche à droite
    • de droite à gauche
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtre-détendeur-lubrificateur > Série MS
Programme standard
  • Taille 4
  • Raccord G1/8, G1/4, également disponible en filetage NPT
  • Pression 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Durchfluss 800 ... 1400 l/min
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • Filterfeinheit 40µm, 5µm
  • Kondensatablass
    • Manuell
    • Vollautomatisch
  • Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb
 
Conditionnement de l'air comprimé > Détendeurs > Série MS
Programme standard
  • Taille 2, 4, 6, 9, 12
  • Raccord M5, QS-6, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, disponible également avec filetage NPT
  • Pression 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 7, bar 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Débit 170 ... 22000 l/min
  • Manomètre en bar, psi, MPa
  • Sens d'écoulement
    • De gauche à droite
    • De droite à gauche
  • Bloc de sortie angulaire pour montage en batterie.
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtre-détendeur-lubrificateur
Programme standard
  • Taille 4, 6
  • Raccordement G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, également disponible avec filetage NPT
  • Pression 0,3 … 7 bar, 0,5 … 12 bar
  • Débit 800 … 4800 l/min
  • Manomètre en bar, psi, Mpa
  • Finesse du filtre 40 µm, 5µm
  • Purge des condensats
    • manuelle
    • automatique
  • Cuve plastique avec protection
  • Cuve métallique
  • Sens d'écoulement
    • De gauche à droite
    • De droite à gauche
  • Lubrificateur proportionnel.
 
Automatisation de process > Conditionnement de l'air comprimé > Détendeurs > Série MS
Programme standard
  • Taille 2, 4, 6, 9, 12
  • Raccord M5, QS-6, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, disponible également avec filetage NPT
  • Pression 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 7, bar 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Débit 170 ... 22000 l/min
  • Manomètre en bar, psi, MPa
  • Sens d'écoulement
    • De gauche à droite
    • De droite à gauche
  • Bloc de sortie angulaire pour montage en batterie.
 
Distributeurs > Régulateurs de pression
Nouveauté 11/2019
  • Manodétendeur
  • Raccord M5, R1/8, R1/4
  • Raccord instantané 4, 6, 8 mm
  • Débit 80 ... 160 l/min
  • Modèle
    • En ligne, sans manomètre
    • En ligne, avec manomètre MPa
    • En forme de L, avec manomètre MPa
 
Technologie de commande > Periphériques électriques
Programme standard
  • Intégration de fonctions complète avec modules technologiques
  • Variantes d'installation
    • Autonome en tant qu'E/S distante
    • Avec terminal de distributeurs VTSA-F
    • Avec terminal de distributeurs VTSA
    • Avec terminal de distributeurs MPA-L
    • Avec terminal de distributeurs MPA-S
  • Modules d'E/S
    • Numérique
    • Analogique
  • Automate CODESYS en option
 
Conditionnement de l'air comprimé > Groupes d'appareils de conditionnement
Programme standard
  • Taille 4, 6, 9
  • Raccordement G1/8 G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 livrable avec filetage NPT
  • Pression 0,3... 12 bar
  • Débit 550 ... 14000 l/min
  • Manomètre en bar, psi, MPa
  • Finesse du filtre 0,01... 40 µm
  • Purge des condensats
    • Manuelle
    • Semi-automatique
    • Automatique
  • Cuve plastique avec protection plastique
  • Cuve métallique
  • Sens du débit
    • De gauche à droite
    • De droite à gauche
  • Lubrificateur proportionnel
 
Technologie de commande > Periphériques électriques
Nouveauté 11/2019
  • Système E/S déportées décentralisé
  • Modules d'entrée/de sortie
    • numérique
    • analogique
  • Maître IO-Link®
  • Interface pneumatique
    • pour terminal de distributeurs VTUG
    • pour terminal de distributeurs MPA-L
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtre-détendeur-lubrificateur > Série MS
Programme standard
  • Taille 6
  • Raccord G1/4, G3/8, G1/2 également disponible en filetage NPT
  • Pression 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Débit 1 900 ... 4 800 l/min
  • Manomètre en bar, psi, MPa
  • Finesse de filtration 40 µm, 5 µm
  • Purge des condensats
    • Manuelle
    • Automatique
  • Cuve plastique avec protection plastique
  • Cuve métallique
 
Conditionnement de l'air comprimé > Indicateurs de pression
  • Raccordement G1/4
  • Plage d'affichage : 0 ... 60 bar
  • Affichage des unités
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1
 
Conditionnement de l'air comprimé > Indicateurs de pression
  • Plage rouge-vert ajustable
  • Raccordement M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, également disponible en filetage NPT
  • Montage en ligne avec
  • Plage d'indication 0...25 bar
  • Affichage des unités
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtres-détendeurs > Série MS
Programme standard
  • Taille 2, 4, 6, 9, 12
  • Raccord M5, QS-6, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, disponible également avec filetage NPT
  • Pression 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Débit 140 ... 17000 l/min
  • Manomètre en bar, psi, MPa
  • Finesse de filtration 40 µm, 5 µm
  • Purgeur de condensats
    • Manuel
    • Semi-automatique
  • Cuve plastique avec cage de protection en plastique
  • Cuve métallique de protection
  • Sens d'écoulement
    • De gauche à droite
    • De droite à gauche.