Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour MPAS

Résultats: 4
Imprimer
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs MPA-S
  • Contrôlé via connecteur multipôles
  • 24 emplacements de distributeur max./26 bobines max.
  • Technologie de connexion
    • Sub-D 25 pôles.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs MPA-S
Programme standard
  • Technique proportionnelle
  • Diagnostic pratique intégré, grâce à la liaison en série
  • Jusqu'à 8 zones de tension
  • Contrôlé via bus de terrain ou bloc de commande
  • 64 emplacements de distributeur max./128 bobines max.
    • Entrées/sorties numériques
    • Entrées/sorties analogiques
    • Paramétrage des entrées et des sorties
    • Système de diagnostic intégré
    • Concepts de maintenance préventive.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs MPA-S
  • Contrôlé par le système CPI (bus de terrain de niveau supérieur ou bloc de commande)
  • Max. 32 emplacements de distributeur/32 bobines.
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs universels > Terminaux de distributeurs MPA-S
  • Contrôlé via AS-interface
  • 2 à 8 distributeurs, librement configurables (8 bobines max.) avec retour d'information de l'entrée.