Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour PCRP

Résultats: 3
Imprimer
Automatisation de process > Conditionnement de l'air comprimé > Filtres-détendeurs > Composants individuels
Nouveauté 11/2018
  • Boîtier robuste pour les exigences particulières de l'automatisation des process
  • Utilisable à l'extérieur et à basse température jusqu'à –60 °C
  • Résistant aux rayons UV et aux environnements corrosifs
  • Raccords G1/4, G1/4, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Pression 0,5 ... 7 bar; 0,5 ... 12 bar
  • Débit 1920 ... 4115 l/min
  • manomètre
    • Sans manomètre
    • Le manomètre peut être commandé comme accessoire
  • Finesse de filtration 40 µm, 5 µm
  • Purgeur de condensats
    • Manuel
 
Conditionnement de l'air comprimé > Filtres > Cartouches de filtre
  • Pour filtre-manodétendeur PCRP
 
Conditionnement de l'air comprimé > Accessoires pour conditionnement de l'air > Eléments de montage
  • Equerre de fixation pour PCRP.