Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour ck

Résultats: 20
Imprimer
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords cannelés
  • Raccord M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Pour diamètre intérieur de tuyau 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Raccord fileté
    • Filetage métrique avec bague de joint
    • Filetage G avec bague de joint
  • Connecteurs rapides
  • Obturateurs
  • Répartiteurs
  • Ecrous-raccords
  • Répartiteurs multiples
  • Banjos
  • Vis creuse.
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
  • Soudage
  • Raccord R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Raccord fileté
    • Filerage R avec revêtement PTFE
  • Compatible avec le vide
  • Raccords enfichables
  • Unions enfichables
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
  • Haute résistance aux produits chimiques et à la corrosion
  • Haute résistance à la température
  • Raccord en acier inoxydable
  • Raccord M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Raccord fileté
    • Filetage métrique, filetage R
  • Compatible avec le vide
  • Raccords enfichables
  • Unions enfichables
  • Unions enfichables traversantes
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
  • Raccord M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Raccord fileté
    • Filetage métrique avec bague de joint
    • Filetage R avec revêtement PTFE
    • Filetage G avec bague de joint
  • Raccords enfichables, auto-obturants
  • Unions enfichables, auto-obturantes
  • Raccords tournants.
 
Automatisation de process > Connectique pneumatique > Raccords
Programme standard
  • Choix direct du raccord approprié. Un solution sûre pour tous les raccordements. Ce système de raccordement confortable se décline en plus de 1000 types de raccords standard ou fonctionnels.
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
  • Taille de cartouche 10, 18, 20
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Conception droite ou coudée
  • Compatible avec le vide
  • Raccords enfichables
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
Programme standard
  • Raccord M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 2, 3, 4, 6 mm
  • Raccord fileté
    • Filetage métrique avec bague de joint
    • Filetage G avec bague de joint
  • Filetage R avec revêtement PTFE
  • Compatible avec le vide
  • Raccords enfichables
  • Unions enfichables
  • Unions enfichables traversantes
  • Obturateurs mâles
  • Réductions mâle-femelle
  • Bouchons
  • Raccords banjos multiples
  • Raccords enfichables à traversée de cloison
 
Connectique pneumatique > Raccords
Programme standard
  • Choix direct du raccord approprié. Un solution sûre pour tous les raccordements. Ce système de raccordement confortable se décline en plus de 1000 types de raccords standard ou fonctionnels.
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
  • Taille de cartouche 10, 14, 18, 20
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Conception droite ou coudée
  • Compatible avec le vide
  • Raccords enfichables
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords instantanés
Programme standard
  • Raccordement R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Raccord fileté
  • – Filetage G avec bague d'étanchéité
  • – Filetage R revêtement PTFE
  • Utilisable en dépression
  • Raccords enfichables
  • Unions
  • Traversées de cloison
  • Obturateurs
  • Unions avec embout mâle
  • Bouchon d’obturation
  • Raccord banjo multiple
  • Raccords traversées de cloison.
 
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords cannelés
  • Clean Design
  • Haute résistance à la corrosion, aux produits chimiques et aux températures
  • Conforme FDA
  • Raccord inox
  • Raccordement M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Pour diamètre extérieur de tuyau 4, 6, 8, 10 mm
  • Raccord fileté
  • Filetage métrique avec bague d'étanchéité
  • Filetage G avec bague d'étanchéité
  • Raccords rapides
 
Connectique pneumatique > Accessoires pour technique de connexion pneumatique
  • Pinces coupantes pour tuyaux
  • Pinces de montage et démontage.
 
Moteurs et contrôleurs > Réducteur
  • Réducteurs planétaires/engrenages d'angle à faible jeu pour actionneurs électromécaniques
  • Démultiplication i = 5 et 20, sur stock
  • Graissage à vie
  • Degré de protection : IP54
 
Programme standard
  • Manipulateur Pick & Place, portiques linéaires et portiques 3D : la route la plus rapide pour un système multi-axes avec des composants standard à partir de la gamme de produit modulaire
 
Terminaux de distributeurs > Terminaux de distributeurs spécifiques aux applications
  • Plus de sécurité avec l'option interlock
  • Distributeur de commande compact
  • Compacité élevée
  • Distibuteurs 2x 3/2
  • 1 … 24 emplacements de distributeurs
  • Largeur du distributeur 12, 24 mm
  • Classe de protection IP40
  • Débit 10 l/min
  • Connecteur multipôle, IO-Link, I-Port
 
Systèmes de vision
Nouveauté 11/2018
  • La commande SBRD-Q contrôle les têtes de caméra connectées.
  • Le système de vision SBRD peut être utilisé pour les tâches suivantes :
    • Détection de position et de position rotative
    • Pick and Place
    • contrôle qualité
    • arpentage
    • Lecture de codes barres et de codes de matrice de données (codes 1D et 2D)
    • Lecture de caractères en clair (OCR)
 
Moteurs et contrôleurs > Réducteur
Programme standard
  • Réducteurs planétaires à faible jeu pour actionneurs électromécaniques
  • Démultiplication i = 3 et 5, sur stock
  • Graissage à vie
  • Degré de protection : IP54
 
Systèmes de manipulation > Systèmes cartésiens > Portiques bidimensionnels 2D
  • Dynamique élevée
  • Grande zone de travail
  • Portique bidimensionnel hautement dynamique
  • Commande électrique
  • Course X : max. 2500 mm
  • Course Y : max. 1500 mm
  • Packs d'actionneurs et de contrôleurs idéalement ajustés
  • Charge nominale 0 à 6 kg max.
 
Systèmes de manipulation > Systèmes cartésiens > Portiques bidimensionnels 2D
  • Portique compact
  • Commande électrique
  • Course X : max. 2 000 mm
  • Course Y : max. 1 000 mm
  • Packs d'actionneurs et de contrôleurs idéalement ajustés
  • Charge nominale 0 à 4 kg max.
 
Actionneurs électriques > Accessoires pour actionneurs électriques > Eléments de montage pour le capteur de position
  • Corps, ensemble de détection et supports capteurs pour les modules électriques rotatifs