Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour cn

Résultats: 7
Imprimer
Connectique pneumatique > Raccords > Raccords cannelés
  • Raccord M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Pour diamètre intérieur de tuyau 2, 3, 4, 6 mm
  • Raccord fileté
    • Filetage métrique avec bague de joint
    • Filetage G avec bague de joint
  • Raccords cannelés
  • Raccords cannelés traversants
  • Unions cannelées traversantes
  • Raccords cannelés en T.
 
Distributeurs > Distributeurs à commande électrique et pneumatique > Distributeurs normalisés
  • Tension 12, 24 V DC, 24, 110, 230 V AC
  • Distributeur d'embase
    • A commande électrique.
 
Moteurs et contrôleurs > Accessoires pour moteurs et contrôleurs
Programme standard
  • Blocs d’alimentation et filtres secteur pour actionneurs électromécaniques.
 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Bobines
  • Tension 24 V CC, 24, 100, 230 V AC
    • Protection contre l’explosion selon ATEX.
 
Distributeurs > Accessoires pour distributeurs > Bobines
Programme standard
  • Tension 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V CA
  • Plan de pose selon les standards industriels.
 
Technique du vide > Technologie de préhension par le vide
  • Ventouse avec taraudage de fixation
  • Taille de ventouse diamètre 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
  • Raccordement
    • Filetage
    • Taraudage
  • Ventouse ronde
    • Standard
    • Ventouse ultraprofonde
    • A soufflet, 1,5x
    • A soufflet, 3,5x
    • En forme de cloche
  • Ventouse ovale.
 
Technique du vide > Technologie de préhension par le vide
  • Ventouse de remplacement pour venturi ESS
  • Taille de ventouse diamètre 20 ... 200 mm
  • Ventouse ronde
    • Standard
    • Ventouse ultraprofonde
    • A soufflet, 1,5x
    • A soufflet, 3,5x
    • En forme de cloche.