Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour dgsl

Résultats: 5
Imprimer
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à chariot
  • Taille 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Diamètre 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Longueur de course 10 ... 200 mm
  • Force 17 ... 483 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe / réglable
  • Guidage par cages à billes.
 
Actionneurs pneumatiques > Actionneurs avec guidage > Actionneurs à chariot
  • Taille 10 ... 25
  • Course 10 ... 200 mm
  • Force 68 ... 483 N
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/réglable
  • Guidage par cage à bille.
 
Actionneurs pneumatiques > Equipements de vérin/Accessoires pour actionneurs > Accessoires spécifiques aux actionneurs
  • Modules de position intermédiaire
 
Actionneurs pneumatiques > Equipements de vérin/Accessoires pour actionneurs > Accessoires spécifiques aux actionneurs
  • Pour la protection du guidage contre la poussière et les corps étrangers.
 
Solutions prêtes-à-installer
  • Création de modules pneumatiques en autonomie avec le configurateur Festo Design Tool 3D.Choisissez les accessoires directement sur le modèle de CAO et définissez votre module prémonté.
  •  
  • Disponible pour les séries suivantes :
    • Vérins à tige : ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Vérins oscillants : DRRD, DRVS
    • Actionneurs avec guidage : DFM, DGSL
    • Actionneurs linéaires avec système de mesure de déplacement : DFPI