Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour dsnu

Résultats: 5
Imprimer
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins cylindriques
Programme standard
  • Amortissement de fin de course auto-ajusté
  • Diamètre 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diamètre 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 ... 500 mm
  • Force 19 ... 1870 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
  • Flasque de fixation
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérin avec unité de serrage
Programme standard
  • Diamètre 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diamètre 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 ... 500 mm
  • Force 19 ... 1870 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérins cylindriques
  • Diamètre 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diamètre 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 ... 50 mm
  • Force 24 ... 1763 N
  • Simple effet, tige sortie
  • Détection de position
  • Amortissement fixe
  • Guidage à recirculation de billes
  • Flasque de fixation
 
Actionneurs pneumatiques > Vérins à tige de piston > Vérin en acier inoxydable
  • Diamètre 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diamètre 32, 40, 50, 63 mm
  • Course 1 … 500 mm
  • Force 51 … 1870 N
  • Double effet
  • Détection de position
  • Amortissement fixe/ajustable/auto-ajusté
 
Solutions prêtes-à-installer
  • Création de modules pneumatiques en autonomie avec le configurateur Festo Design Tool 3D.Choisissez les accessoires directement sur le modèle de CAO et définissez votre module prémonté.
  •  
  • Disponible pour les séries suivantes :
    • Vérins à tige : ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Vérins oscillants : DRRD, DRVS
    • Actionneurs avec guidage : DFM, DGSL
    • Actionneurs linéaires avec système de mesure de déplacement : DFPI