Produits
Actionneurs pneumatiques
Systèmes de positionnement servopneumatiques
Actionneurs électriques
Moteurs et contrôleurs
Pinces
Systèmes de manipulation
Technique du vide
Distributeurs
Terminaux de distributeurs
Motion Terminal
Capteurs
Systèmes de vision
Conditionnement de l'air comprimé
Connectique pneumatique
Connectique électrique
Technologie de commande
Logiciels
Autres équipements pneumatiques
Automatisation de process
Solutions prêtes-à-installer
Systèmes spécifiques
 
 

Résultat de recherche pour exct

Résultats: 3
Imprimer
Systèmes de manipulation > Systèmes cartésiens > Portiques linéaires 2D
  • Courses : max. 2 000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • Modules Y : électriques
  • Modules Z : électriques
  • Durées de cycle courtes via une dynamique élevée
  • Charge nominale de 0 à max. 10 kg
 
Systèmes de manipulation > Accessoires pour unités de manipulation
  • Tailles 8, 11
  • Couple nominal 0,75 ... 4,5 Nm
  • Angle de rotation infini
  • Répétabilité +/- 0,01°
 
Systèmes de manipulation > Systèmes cartésiens > Portiques linéaires 2D
  • Courses : max. 2 000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • Modules YZ : électriques
  • Temps de cycle courts grâce à une dynamique élevée
  • Charge utile : en fonction de la dynamique requise
  • Basé sur la mécanique EXCT
  • Conception et configuration via Handling Guide Online